ラチェット式荷締ベルト [KCBNR]
  • Economy

ラチェット式荷締ベルト [KCBNR]

通常単価:
2,050
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ラチェット式の荷締めベルトです【C-Value】
ラチェット式なので巻き上げのし易いタイプです

基本スペック

  • 最大使用荷重(t)
    0.1
  • 商品タイプ
    荷締機
  • 長さ(m)
    6
  • 幅(mm)
    25
  • 厚み(mm)
    1
  • 色(ベルト部)
  • 安全荷重(kg)
    100
  • 破断荷重(kg)
    500
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • 止め金具材質
    スチール
  • 内容量
    1本

詳細情報を確認する

型番
内容量

絞り込み

  • 1本
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1本

在庫品1日目

当日出荷可能

2,050

型番 : KCBNR-6
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,050
内容量 1本

スペック

  • 最大使用荷重(t)
    0.1
  • 商品タイプ
    荷締機
  • 長さ(m)
    6
  • 幅(mm)
    25
  • 厚み(mm)
    1
  • 色(ベルト部)
  • 安全荷重(kg)
    100
  • 破断荷重(kg)
    500
  • ベルト材質
    ポリエステル
  • 止め金具材質
    スチール
  • 重量(kg)
    約0.53

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

外形図



商品担当おすすめ

ラチェット式荷締ベルト [KCBNR]のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)