研磨ディスク(アルミナ)【10個入り】

研磨ディスク(アルミナ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常単価:
890
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

中研磨に最適です。目詰まりが少なく、焼けが生じにくい。【C-Value】

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
C-APDSCA-60
C-APDSCA-80
C-APDSCA-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度
(#)
最高回転数
(min-1)

890円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6013,600

890円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

8013,600

890円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10013,600

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 多羽根ディスク 被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 真鍮・砲金 / アルミニウム / 石材 / ガラス 外径寸法(mm) 100
穴径(mm) 15 砥粒 アランダム(A)

研磨ディスク(アルミナ)のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (7件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    SUS304のバリ取りに使用しました。
    カエリバリもなく、綺麗に仕上がりました。
    コストパフォーマンスも良い製品だと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 鉄・ステンレス切削2018/06/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    切れも耐久性も同じ価格レベル同程度と思う。それで20~30円安いと思うと心情的に優れて見える。今後はこれでいこうと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 金属のバリ取りに!2018/02/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    問題なく使用できます!コストパフォーマンスは高いのでお勧めです!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 溶接後の仕上げに。2018/02/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スチール材の溶接後の研磨、塗装前の足付けに使用しています。
    今のところ、いろいろ検索した中では最安値!
    性能も、特に気になる点もなく、値段を考えると大満足です!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    SSやSKDの面取りに使用しています。
    砥石に比べバリが出ないので加工速度も速くなりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)