商品ページへ
SMS保護服 [DPFK-SMS]
  • Economy
  • サンプル品対象

SMS保護服 [DPFK-SMS] (レビュー)

通常単価:
394円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

[サンプル提供サービス対象]使い捨て作業服を超お値打ち価格でお買い求め頂けます。
【特長】
・幅広い用途に利用できる3層構造のSMS保護服です。
・フードはゴム入りの為、装着時に顔にぴったりフィットし、頭回りを保護します。
・ウエストの背中部分にもゴムが入っており、伸張性があります。
・股部分に補強を施し、股上部分に余裕を持たせた設計になっており、しゃがんでの作業も快適です。
・袖口はゴムバンドになっており、ゴミが入りにくい設計となっています。
・まとめ買いにより、更にお求めやすく、使い捨て防護服として、コストパフォーマンスが高い商品です。
【仕様】
・材質:ポリプロピレン不織布(SMS3層)素材タイプ
・色:ホワイト
【用途】
・機械メンテナンスなどの一般作業や清掃作業等での汚れ防止に最適。
・現場見学者へ着用させるための、使い捨て防護服として。
・粉じんの舞う環境や、土木作業、塗装作業での汚れ防止に。

(i)ご注意

  • 化学防護服ではありませんので、危険な環境下では使用しないでください。
  • 高熱や火気の付近では使用しないでください。静電気を嫌う環境は避けて使用してください。使い捨てを想定した商品の為、洗濯はご遠慮ください。
評価 4.3 平均満足度 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 機械の修理を行う際に着用2018/08/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    食品関係の機械の修理を行う際に着用しています。衛生面を考慮しなければならないため、こちらの商品を使用しています。まとめて購入できるためコスパがよくて助かっています。また、着用した際も伸縮性があり、動きにくさも感じません。ただ、以前は3Lのサイズをよく購入していたため、取り扱いがなくなったのはとても残念です。また3Lサイズを取り扱ってほしいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機械メンテナンス時に使用しました。2017/09/07
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価で品質にも問題がなく袖ゴムの部分がしっかりしていて気に入っています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 工場内作業2017/01/24
    評価 4.04.03人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    食品メーカーの機械メンテナンス時に使用。以前から○○タロウメーカーの保護服を使用していたのですが、それよりこっちの方が袖ゴムの部分がしっかりしていて良かったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)