脱鉛ビニールテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy

脱鉛ビニールテープ

通常単価:
363円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

巻き付け性、巻き締り性良好のビニールテープです。【C-Value】

基本スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 幅(mm)
    19
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
型番
内容量

絞り込み

  • 1パック(10巻)
  • 1セット(10巻×3パック)
  • 解除

絞り込み

  • 黒系
  • 白系
  • 赤系
  • 青系
  • 黄系
  • 緑系
  • 解除
長さ(m)

絞り込み

  • 10
  • 20
  • 解除
色詳細

絞り込み

  • 解除
重量(g)

絞り込み

  • 52
  • 96
  • 1560
  • 2880
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1パック(10巻)
黒系
10
52

在庫品1日目

当日出荷可能

643

型番 : TPCP10-BK
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 643
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黒系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    52
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
黒系
10
1560

在庫品1日目

当日出荷可能

1,833

型番 : TPCP10-BK-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,833
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黒系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    1560
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
青系
10
52

在庫品1日目

当日出荷可能

363

型番 : TPCP10-BU
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 363
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 青系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    52
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
緑系
10
52

在庫品1日目

当日出荷可能

643

型番 : TPCP10-GN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 643
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 緑系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    52
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
緑系
10
1560

在庫品1日目

当日出荷可能

1,968

型番 : TPCP10-GN-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,968
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 緑系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    1560
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
黒系
10
52

在庫品1日目

当日出荷可能

643

型番 : TPCP10-GR
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 643
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黒系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    52
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
黒系
10
1560

在庫品1日目

当日出荷可能

1,968

型番 : TPCP10-GR-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,968
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黒系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    1560
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
赤系
10
52

在庫品1日目

当日出荷可能

643

型番 : TPCP10-R
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 643
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 赤系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    52
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
赤系
10
1560

在庫品1日目

当日出荷可能

1,968

型番 : TPCP10-R-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,968
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 赤系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    1560
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
白系
10
52

在庫品1日目

当日出荷可能

643

型番 : TPCP10-WH
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 643
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 白系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    52
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
白系
10
1560

在庫品1日目

当日出荷可能

1,833

型番 : TPCP10-WH-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,833
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 白系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    1560
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
黄系
10
52

在庫品1日目

当日出荷可能

643

型番 : TPCP10-Y
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 643
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黄系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    52
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
黄系
10
1560

在庫品1日目

当日出荷可能

1,968

型番 : TPCP10-Y-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,968
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黄系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    10
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    1560
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
黒系
20
96

在庫品1日目

当日出荷可能

1,286

型番 : TPCP20-BK
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,286
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黒系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    96
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
黒系
20
2880

在庫品1日目

当日出荷可能

3,666

型番 : TPCP20-BK-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,666
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黒系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    2880
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
青系
20
96

在庫品1日目

当日出荷可能

1,286

型番 : TPCP20-BU
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,286
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 青系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    96
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
青系
20
2880

在庫品1日目

当日出荷可能

3,666

型番 : TPCP20-BU-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,666
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 青系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    2880
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
緑系
20
96

在庫品1日目

当日出荷可能

1,286

型番 : TPCP20-GN
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,286
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 緑系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    96
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
緑系
20
2880

在庫品1日目

当日出荷可能

3,663

型番 : TPCP20-GN-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,663
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 緑系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    2880
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
黒系
20
96

在庫品1日目

当日出荷可能

1,286

型番 : TPCP20-GR
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,286
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黒系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    96
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
黒系
20
2880

在庫品1日目

当日出荷可能

3,666

型番 : TPCP20-GR-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,666
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黒系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    2880
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
赤系
20
96

在庫品1日目

当日出荷可能

1,286

型番 : TPCP20-R
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,286
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 赤系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    96
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
赤系
20
2880

在庫品1日目

当日出荷可能

3,666

型番 : TPCP20-R-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,666
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 赤系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    2880
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
白系
20
96

在庫品1日目

当日出荷可能

1,286

型番 : TPCP20-WH
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,286
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 白系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    96
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
白系
20
2880

在庫品1日目

当日出荷可能

4,047

型番 : TPCP20-WH-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,047
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 白系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    2880
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1パック(10巻)
黄系
20
96

在庫品1日目

当日出荷可能

1,286

型番 : TPCP20-Y
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,286
内容量 1パック(10巻)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黄系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    96
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336
1セット(10巻×3パック)
黄系
20
2880

在庫品1日目

当日出荷可能

3,666

型番 : TPCP20-Y-3P
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,666
内容量 1セット(10巻×3パック)

スペック

  • 商品タイプ
    粘着テープ
  • 黄系
  • 幅(mm)
    19
  • 長さ(m)
    20
  • 厚み(mm)
    0.2
  • 粘着力(N/mm)
    2.68N/19mm
  • 引張強度(N/mm)
    59.3N/19mm
  • 基材
    塩化ビニル
  • 色詳細
  • 重量(g)
    2880
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 伸度(%)
    187
  • 規格
    JIS C2336

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

脱鉛ビニールテープのレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (17件のレビュー) レビューを書く
  • ビニールテープとして2019/07/01
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    たまに中国製で粘着に疑問のある安いテープがありますが、
    こちらは安いのにちゃんとしたテープでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 5Sの整頓に使用2019/03/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    5S活動の分類分けに使用
    カラーバリエーションが豊富で、
    また、型式も確定しているので、再度注文しやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    テープ自体しっかりしてて、メーカー品でこの価格はとても良い品だと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 電気配線の養生2019/01/31
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    サンプル提供があったので、まずはそちらで試させて頂いたうえで購入いたしました。過去に使用していた他社品と同等の性能で価格が安いので満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 電気の絶縁に使用2018/09/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    サンプルでこのビニールテープを使用してみたところ、伸びがよいところが気にいったので購入しました。ベタつきなど気になることなく巻きつき性能も十分でした。品質の高いビニールテープです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)