段ボールケース 文書保管用 [DBLBK-DOC]
  • Economy

段ボールケース 文書保管用 [DBLBK-DOC]

通常単価:
3,290
通常出荷日:
1日目

文書保管用段ボールです【C-Value】

基本スペック

型番
内容量

絞り込み

  • 1束(20個)
  • 解除
高さH(cm)

絞り込み

  • 25
  • 35
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1束(20個)
25

1日目

3,290

型番 : DBLBK-DOC-L25
通常出荷日 1日目
通常単価 3,290
内容量 1束(20個)

スペック

  • 商品タイプ
    ダンボールボックス
  • 長さL(cm)
    47
  • 幅W(cm)
    33
  • 高さH(cm)
    25
  • クラフト色
  • フルート厚み(mm)
    5
  • フルート
    A(シングルフルート)
  • 底面サイズ
    A3
1束(20個)
35

1日目

3,290

型番 : DBLBK-DOC-L35
通常出荷日 1日目
通常単価 3,290
内容量 1束(20個)

スペック

  • 商品タイプ
    ダンボールボックス
  • 長さL(cm)
    47
  • 幅W(cm)
    33
  • 高さH(cm)
    35
  • クラフト色
  • フルート厚み(mm)
    5
  • フルート
    A(シングルフルート)
  • 底面サイズ
    A3

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

段ボールケース 文書保管用 [DBLBK-DOC]のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価で良質でした。
    箱に入って届くので立てて保管できて楽です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)