研磨ディスク(ジルコニア)【10個入り】

研磨ディスク(ジルコニア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常単価:
1,460
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

中研磨に最適です。目詰まりが少なく、焼けが生じにくい。【C-Value】

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
C-APDSCZ-40
C-APDSCZ-60
C-APDSCZ-80
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 粒度
(#)
最高回転数
(min-1)

1,460円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / 真鍮・砲金[○] / アルミニウム[○] / 石材[○] / ガラス[○]4013,600

1,460円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / 真鍮・砲金[○] / アルミニウム[○] / 石材[○] / ガラス[○]6013,600

1,460円

10個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 合金鋼[○] / 鋳鉄[○] / 真鍮・砲金[○] / アルミニウム[○]8013,600

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 多羽根ディスク 外径寸法(mm) 100 穴径(mm) 15
砥粒 ジルコニア(Z)

研磨ディスク(ジルコニア)のレビュー

評価 3.5 平均 3.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • ステンレスの研磨に!2017/11/25
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今までは某メーカーの商品を使用していましたが、日常的に使用するものでできれば価格を抑えたいと考えていたところこの商品を見かけました。
    コストパフォーマンスはとても高いです!研磨用にもっといろいろな種類がでてきてくれると助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 溶接ビードの研磨2019/09/05
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    削れは問題ありませんが、センターにあるプラ製のカラーみたいな物がすぐに剥がれました、購入したものすべて同じでしたのでもう少し強く接着したほうがいいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)