軽量タイプモンキーレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • サンプル品対象

軽量タイプモンキーレンチ

通常単価:
711円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【C-Value】
コストパフォーマンスの軽量タイプモンキーレンチ
【特長】
・軽量で連続作業に最適
・樹脂グリップで握りやすい
【用途】
・機械の組み立て・整備、自動車・バイク・自転車のメンテナンスに便利です。
・DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。

基本スペック

  • 材質
    Cr-V

詳細情報を確認する

型番
口開幅(mm)

絞り込み

  • 24
  • 30
  • 34
  • 解除
最大口開き(mm)

絞り込み

  • 24
  • 30
  • 34
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 150
  • 200
  • 240
  • 解除
質量(g)

絞り込み

  • 110
  • 190
  • 320
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
24
24
150
110

在庫品1日目

当日出荷可能

711

  • サンプル品対象
型番 : L-MSP-150
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 711

スペック

  • 口開幅(mm)
    24
  • 最大口開き(mm)
    24
  • 全長(mm)
    150
  • 質量(g)
    110
  • 材質
    Cr-V
30
30
200
190

在庫品1日目

当日出荷可能

826

型番 : L-MSP-200
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 826

スペック

  • 口開幅(mm)
    30
  • 最大口開き(mm)
    30
  • 全長(mm)
    200
  • 質量(g)
    190
  • 材質
    Cr-V
34
34
240
320

在庫品1日目

当日出荷可能

962

型番 : L-MSP-250
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 962

スペック

  • 口開幅(mm)
    34
  • 最大口開き(mm)
    34
  • 全長(mm)
    240
  • 質量(g)
    320
  • 材質
    Cr-V

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

外形図

商品概要

軽量タイプモンキーレンチ:関連画像

商品先端画像

軽量タイプモンキーレンチ:関連画像

使用例

関連商品

軽量小型モンキーレンチ

コスト重視の方にオススメの小型モンキーレンチ

軽量タイプモンキーレンチ:関連画像

精密作業手袋 指先コーティング

製造業定番の作業用手袋

軽量タイプモンキーレンチ:関連画像

ネジザウルスRX PZ-59

切る・回す・掴むの3拍子揃った進化系ペンチ


軽量タイプモンキーレンチのレビュー

評価 4.1 平均 4.1 (15件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    小型のため小さい設備の組み立て、修繕の際には非常に便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今まで使っていたロブテックスのと同等の動作精度で
    ガタもなく樹脂グリップが結構握りやすい、

    注文時にはわからなかった目盛りは不意に測定するときに便利だと思う、

    電工では200mmサイズを使っていたが
    150mmが軽く取り回ししやすい、

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ナット絞め作業2018/03/05
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    サンプル提供品を使用しました。
    従来購入していたメーカー品と比較しても
    マイナス要因は何も見つかりません。
    グリップ感もよく、品質完成度が高いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    サンプル提供品で使用してます。問題なく使用できますのでリピートしたいと思います

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 生産設備修理調整2018/01/12
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スパナ関係で全長及び全長違いで揃えましたが数が多くなりすぎ緊急時の
    移動が大変な為、モンキーレンチの全長違いを揃えて対応致しました。
     計量で長さがちょうど良いレンチが見つかり重宝しております、価格も
    大変満足しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)