板ラチェットレンチ5本組みセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy

板ラチェットレンチ5本組みセット

通常単価:
1,574
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です。【C-Value】

基本スペック

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

1,574

型番 : RCHWRCH-5SET
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,574

スペック

  • 種類
    板ラチェットレンチ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長(mm)
    118 ~ 225
  • 二面幅寸法(mm)
    6×8 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 質量(g)
    1000
  • 材質
    S45C
  • セット内容(点)
    5
  • セット内容(mm)
    6×8、10×12、11×13、14×17、19×21

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

首振クイックラチェットめがねレンチセット 画像

首振クイックラチェットめがねレンチセット

TONE

硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット 画像

首振クイックラチェットめがねレンチビットラチェットセット

TONE

コンパクトながら六角ボルトからキャップボルト、トルクスまで対応します。

両首振ラチェットめがねレンチセット 画像

両首振ラチェットめがねレンチセット

TONE

ラチェットめがねの機能を両端に装備。ラチェットめがねのみに機能を絞ることで、二種類の二面幅を一本でカバー。

板ラチェットレンチ5本組みセットのレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 工場の機械の調整用2018/09/29
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スパナと比べると効率が飛躍的にアップします。しっかりとした品であると感じます。見た目よりも重量があります。なお、収納用のフォルダーは付属していません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 狭小箇所でのネジの取り外し、取付2016/04/06
    評価 5.05.04人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    農業機械は狭小箇所が多く、ラチェットレンチが使えない所が沢山あり、
    メンテの際に苦労していました。

    本レンチを使用すると飛躍的に作業効率が上がりました。

    大変使いやすいです。
    但し、増し締めの際は使わないで下さい。
    恐らくすぐに破損すると思います。

    又、本レンチの資料後は、シリコンスプレーで防錆処理をしておかないと
    材質の関係上、すぐに錆びてくるので注意下さい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 狭いヶ所のネジ回し2019/06/03
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    スペースが狭いヶ所でのネジ回しに使いやすい。
    強い力での増し締めには向いていない。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)