ギヤープーラー3本爪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy

ギヤープーラー3本爪

通常単価:
11,257
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です。【C-Value】

基本スペック

  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 適用プーリ(mm)
    40-265
  • 爪の届く長さ(mm)
    245
  • 本体・関連商品
    本体
  • 質量
    6213
  • 押しねじ六角サイズ(mm)
    18
  • 保証荷重(t)
    3.36
  • 材質
    Cr-V
型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

11,257

型番 : GP3A-250
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 11,257

スペック

  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 適用プーリ(mm)
    40-265
  • 爪の届く長さ(mm)
    245
  • 本体・関連商品
    本体
  • 質量
    6213
  • 押しねじ六角サイズ(mm)
    18
  • 保証荷重(t)
    3.36
  • 材質
    Cr-V

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ギヤープーラー3本爪のレビュー

評価 2.0 平均 2.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • テーパープーリーの交換に2017/02/14
    評価 2.02.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    取り扱い説明書は付属されていませんでしたが、簡単に組み立てられました。しかしナットを締め付けると動かなくなるのでゆるゆるで使いました。作りが雑でしかも錆びていましたので星2個です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)