識別方向(矢印)ステッカー
  • Economy

識別方向(矢印)ステッカー

通常単価:
228円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・配管の方向識別表示などに使用する、矢印の表示されたシールタイプステッカー【C-Value】
【用途】
・配管に貼り、流体の流れ方向を指し示す
・「注目ポイント」など、指示矢印としても使えます
・「天地無用」など、方向を指し示す場合など、広い用途でご利用ください

(i)ご注意

  • 高温度配管においては、PVC材質が熔ける恐れがある為、アルミ材質を選択ください
    長時間貼り付けたままだと、シールの糊が配管に残留する可能性があります
    火・化学薬品・溶剤に触れないよう、設置願います

基本スペック

型番
内容量

絞り込み

  • 1袋(10枚)
  • 解除
文字内容

絞り込み

  • 矢印
  • 矢印(細)
  • 解除

絞り込み

  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1袋(10枚)
矢印(細)

在庫品1日目

当日出荷可能

449

型番 : KAHS-HG-K
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 449
内容量 1袋(10枚)

スペック

  • 商品タイプ
    ステッカー・マグネット
  • 文字内容
    矢印(細)
  • サイズ(mm)
    29×84
  • シール材質
    アルミ
  • 用途
    高温度になる配管用
1袋(10枚)
矢印

在庫品1日目

当日出荷可能

228

型番 : KAHS-YG-K
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 228
内容量 1袋(10枚)

スペック

  • 商品タイプ
    ステッカー・マグネット
  • 文字内容
    矢印
  • サイズ(mm)
    39×79
  • シール材質
    PVC
  • 用途
    高温度非対応
1袋(10枚)
矢印

在庫品1日目

当日出荷可能

289

型番 : KAHS-YG-R
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 289
内容量 1袋(10枚)

スペック

  • 商品タイプ
    ステッカー・マグネット
  • 文字内容
    矢印
  • サイズ(mm)
    39×79
  • シール材質
    PVC
  • 用途
    高温度非対応

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

識別方向(矢印)ステッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)