ルーペ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy

ルーペ

通常単価:
760
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

レンズにはアクリル樹脂を使用し、さらなる軽量化をしています。
倍率10倍。
いつでも持ち歩けるコンパクトサイズ。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カップルーペ
  • 倍率(倍)
    10
  • ライト有無
  • スケール有無
  • レンズ寸法(mm)
    φ25
  • チューブ長さ(mm)
    38
  • 外径(mm)
    35
型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

760

型番 : HLOUPE-10
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 760

スペック

  • 商品タイプ
    カップルーペ
  • 倍率(倍)
    10
  • ライト有無
  • スケール有無
  • レンズ寸法(mm)
    φ25
  • チューブ長さ(mm)
    38
  • 外径(mm)
    35
  • 質量(g)
    15

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ルーペのレビュー

評価 3.3 平均 3.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 組立品のチェック2018/02/01
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安いが一番。いざと言う時のためにポケットにいれています。気になったらすぐチェックできます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 製品を拡大して見る2018/12/30
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    手軽に扱えて、クリアーのプラスチックが付いているので、対象物からの位置(焦点距離)が決めれるのでよかった。
    ただレンズに関して、中央付近以外は歪んで見えにくかった。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 微小な傷の観察2017/12/26
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    レンズとレンズの間に埃とかゴミがたくさん入っていて、使用時に気になる。接着剤で固定されているために、分解もできない。
    安かろう悪かろうの代表作

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)