バリ取りバー

バリ取りバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常単価:
910
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

鉄、アルミなどのバリ取り加工に最適です。コスト重視の方にお勧めの商品です。【C-Value】

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C-BTB-SET

 
型番
C-BTB-SET
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

910円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 手動 商品内容 セット 被削材 鉄鋼・アルミ / 鋳物・真鍮 / ステンレス鋼 / プラスチック
材質 ハイス セット内容 ハンドル 1本、ブレード 5本 ブレード ハイス/Φ2.8以下の小径穴用/真鍮、鋳鉄の小穴用
質量 50 特徴 鉄、アルミ用/真鍮、鋳鉄用/各材質の端面用

バリ取りバーの型番C-BTB-SETのページです。
型番C-BTB-SETに関する仕様情報を記載しております。

C-BTB-SETで型番確定

バリ取りバーのレビュー

評価 3.6 平均 3.6 (6件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ミスミさんは納期が早くて安定していていつも利用しています。商品もちゃんとした物が届くので安心です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 最初は動作が渋かった2018/02/11
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    最初はボタンの動きが渋く なかなか歯が入りませんでしたが使ううちにスムーズに 今まで取りにくかったところのバリも綺麗にとれました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • シャーリング・穴空けされたエッジのバリ取り2018/09/22
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    材料のエッジに出たバリ取りに使用します。直線上のエッジのバリは組やすりを使い、穴開けのバリ取りはドリルを使って代用できないこともないですが、前者ではエッジがあまり綺麗にならないことと比較的時間がかかること、後者ではドリルをねじるので多数をこなすと手が痛くなることと比較的時間がかかることがデメリットです。
    切れ味等にこだわりのある方、頻度が多い方は、この商品よりもメーカー品の購入がオススメです。また、ガラス・カーボン繊維・硬質プラスチックやアルミ・真鍮・銅などの非鉄金属の直線的なバリ取りには、ワークフィニッシャーの方が適しているかもしれません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 穴明け後のバリ取り2018/06/15
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ドリルにて穴加工した後のバリ取りに使用してます。替え刃も数本ついています。従来、穴明け後大き目のキリでバリをけずりとってましたが、これを使用すると便利です。但し、使いかたに慣れが必要ですね。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    物自体には問題は無いのですが、毎回何用の刃か分からなくなってしまい、そこは不便です

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)