ウォーターポンププライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy

ウォーターポンププライヤー

通常単価:
705
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です。【C-Value】

基本スペック

  • 最大口開き(mm)
    38
  • 調整(段階)
    5
  • 全長(mm)
    255
  • 質量(g)
    300
  • 材質
    Cr-V
型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

705

型番 : WPLR-250
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 705

スペック

  • 最大口開き(mm)
    38
  • 調整(段階)
    5
  • 全長(mm)
    255
  • 質量(g)
    300
  • 材質
    Cr-V

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ウォーターポンププライヤーのレビュー

評価 4.3 平均 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • プライヤーとして2018/10/12
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    MAXPOWERというメーカでしたが、
    値段の割に予想外に厚みがありしっかりとしたプライヤーでした。長く使えそうです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 現有品の交換部品2019/02/21
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    現在使用中工具より使い易い物とし選定しました
    現行品より小さく、ハンドルの開きが少ない為使用感良いですね

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 電機関係パイプのロックナットに利用2018/12/10
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    この商品は締め緩めには問題なく、あまりヘビーな使い方をしていないため当社では力の入れやすさにも気になりませんでした。掴みやすさについてもよく、価格がお手頃な商品です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)