チャックアーバー

チャックアーバー
  • Economy
通常単価:
1,740
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

エコノミータイプの汎用性が高い商品です【C-Value】

型番

1 の型番候補があります候補を表示

C-CKABMT4-J6

型番
C-CKABMT4-J6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(kg)
シャンク

1,740円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

0.7MT4

Loading...

  1. 1

基本情報

商品分類 本体 適用工作機械(本体) 汎用機 本体全長(mm) 151
品番 MT4-J6 仕様 焼入品

チャックアーバーの型番C-CKABMT4-J6のページです。
型番C-CKABMT4-J6に関する仕様情報を記載しております。

C-CKABMT4-J6で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)