ピンポンチセット

ピンポンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
通常単価:
1,376
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

6本セットです。(セット内容:2、3、4、5、6、8)
DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。
コスト重視の方にお勧めの商品です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PPUNCH-6SET

 
型番
PPUNCH-6SET
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,376円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ 手動ポンチ 全長(mm) 150 セット内容 2、3、4、5、6、8

ピンポンチセットの型番PPUNCH-6SETのページです。
型番PPUNCH-6SETに関する仕様情報を記載しております。

PPUNCH-6SETで型番確定

ピンポンチセットのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    強度的にも問題なさそうです。
    スチール製のケースも気に入っています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機械設備の分解、組立2017/06/14
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ピンを抜くのに使用しましたが、普通に使用するには問題は無かったと思います。ただ斜めに叩いて抜いたりすると、強度的に曲がってしまう可能性はあると思います。価格が安いので、そこらへんは割り切って使用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 生産ラインで使用。2019/01/21
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    必要な数量で注文出来て、価格や納期がすぐに分かるので便利に利用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)