• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
吸上式スプレーガン本体のみ
  • Economy

吸上式スプレーガン本体のみ

通常単価:
3,940
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ノズル径1.5mmの吸上式スプレーガン本体です【C-Value】
一般塗装に最適な低価格タイプ

基本スペック

  • 商品仕様
    吸上式
  • ノズル口径(mmφ)
    1.5
  • 塗料噴出量(mL/min)
    180
  • カップ容量(L)
    0.75
  • その他
    本体
  • 噴射空気圧力(Mpa)
    0.3~0.35
  • 噴射有効距離(mm)
    150~200
  • 噴射円形幅(mm)
    ≥30
  • 噴射扇形幅(mm)
    120-140
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

在庫品1日目

当日出荷可能

3,940

型番 : SPYG-SU15-H
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 3,940
内容量 1台

スペック

  • 商品仕様
    吸上式
  • ノズル口径(mmφ)
    1.5
  • 塗料噴出量(mL/min)
    180
  • カップ容量(L)
    0.75
  • その他
    [オプション] 本体
  • 噴射空気圧力(Mpa)
    0.3~0.35
  • 噴射有効距離(mm)
    150~200
  • 噴射円形幅(mm)
    ≥30
  • 噴射扇形幅(mm)
    120-140
  • 重量(g)
    445(±10)
  • サイズ(mm)
    210×125×46(L×W×H)
  • 材質
    アルミ合金(本体)、ステンレス(ノズル、ニードル弁)、プラスチック、ゴム(シールOリング)

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

外形図



吸上式スプレーガン本体のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)