使い切り簡易型フェイスマスク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • サンプル品対象

使い切り簡易型フェイスマスク

通常単価:
249円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

耳にも優しい!一般的な不織布3層フィルターの使い切り簡易型フェイスマスクです。【C-Value】
【特長】
・装着しても息苦しくなく、軽く肌触りがソフトで快適な装着感です。
・不織布三層式フィルターでホコリをしっかりガードし、鼻すじやフェイスラインにフィットします。
・痛くなりにくいゴムを使用しているので長時間の着用も快適です。
【仕様】
・材質:ポリプロピレン不織布
・内容量:50枚入/箱
※正しい装着方法についてはページ下部をご確認ください。
【用途】
・食品加工現場や清掃でのほこり、ハウスダスト等の吸入防止。
・風邪・インフルエンザや花粉症対策などの普段使いに。
~簡易マスクとは~
・呼吸の際に外部からの埃や塵、花粉などを防ぐ用途に、また、風邪やインフルエンザ感染者のクシャミや咳などでウイルスを外部にまき散らすことを防ぐ目的で使われる汎用的なマスクです。

基本スペック

詳細情報を確認する

型番
内容量

絞り込み

  • 1箱(50枚)
  • 1パック(50枚×10箱)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1箱(50枚)

在庫品1日目

当日出荷可能

249

  • サンプル品対象
型番 : MSUK-F-N
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 249
内容量 1箱(50枚)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体
1パック(50枚×10箱)

在庫品1日目

当日出荷可能

2,370

型番 : MSUK-F-N-PACK
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,370
内容量 1パック(50枚×10箱)

スペック

  • 商品用途
    一般作業用
  • 商品タイプ
    マスク本体

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

外形図

商品担当おすすめ

使い切り簡易型フェイスマスクのレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (42件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ホコリっぽい顧客現場で作業する際に装着しています。
    息苦しくなく、耳も痛くなく、使用感に問題はありません。
    コスパ良く、注文当日出荷で納品も早い!
    しばらくは、購入継続予定です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 清掃作業、風邪対策2019/07/24
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    清掃作業や風邪対策などに使用しています。コストが安い為、使用感や使い勝手の心配はありましたが、問題なく使ってます。次回も購入予定。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 工場内の作業用2019/07/12
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価で100枚入りなので、コストパフォーマンスが大変良い。簡易マスクなので、粉塵作業には弱いが、作業環境がそれほど悪くなければ、これで十分です。作業により使い分けています。10箱まとめ買いがさらにお得です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 飼料工場へ出入りするときの簡易マスク2019/07/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    必要十分です。
    本格的に作業するときには防じんマスクを着用していますが、簡易的に使用する文には十分です。
    コスト的にも満足しているし、助かっています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    切削油を使っている関係で作業場内での健康に気を使って使用してます。
    そこまで環境が悪いというわけではないのでこちらので十分かと。
    良いところは鼻部分がアルミで出来ているのでピタリと合うのが良いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)