ラボジャッキ(ステンレス エコノミータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy

ラボジャッキ(ステンレス エコノミータイプ)

通常単価:
4,790
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・安定した昇降を実現した検査・実験用ラボジャッキを低価格でご提供!
・使用ネジ:M5(ピッチ0.8の皿ネジ)

(i)ご注意

  • 寸法については目安となります。

基本スペック

  • 商品タイプ
    ラボジャッキ
  • 耐荷重(kg)
    10
  • 間口(mm)
    150
  • 奥行(mm)
    150
  • 最高高さ(mm)
    270
  • 最低高さ(mm)
    75
  • 内容量
    1台

詳細情報を確認する

型番
内容量

絞り込み

  • 1台
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1台

在庫品1日目

当日出荷可能

4,790

型番 : LBKN-S-150
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 4,790
内容量 1台

スペック

  • 商品タイプ
    ラボジャッキ
  • 耐荷重(kg)
    10
  • 間口(mm)
    150
  • 奥行(mm)
    150
  • 最高高さ(mm)
    270
  • 最低高さ(mm)
    75
  • 質量(g)
    1650
  • 材質
    天板:SUS304、伸縮部:スチール(表面メッキ)、ノブ:プラスチック、ゴム足:ABS
  • ノブ直径(mm)
    60
  • ゴム足サイズ(mm)
    底径20×高さ11

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

外形図

ラボジャッキ(ステンレス エコノミータイプ):関連画像

ラボジャッキ(ステンレス エコノミータイプ):関連画像


商品担当おすすめ

モーターサイクルジャッキ 画像

モーターサイクルジャッキ

アストロプロダクツ(ワールドツール)

ラボジャッキ(ステンレス エコノミータイプ)のレビュー

評価 4.8 平均 4.8 (8件のレビュー) レビューを書く
  • 装置の高さ調整2019/07/21
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    装置の高さ調整には最適で、便利で定番の使い勝手が良いものです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ボール盤の高さ調整2019/02/28
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ボール盤での長物パイプの穴あけの高さ調整に使用。
    微妙な高さ調整も出来、コスト的にも満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 実験装置のメンテナンス用昇降機構2019/02/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ジャッキの機構が欲しい為、上下の板は別途作製し装置に組み込んで使います。ラボジャッキの中で最も安い機種と認識しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価なので、期待していなかったのですが完成度は高いです。
    各部品は肉薄で貧弱ですが、安価を考慮すれば十分かな

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 木工の作業工程で高さ調整2018/01/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    木工作業をする時の高さ調整でジャッキ代わりになり本当は2台あるともっと便利なのでもう1台購入の予定。値段の安い商品でも気軽に注文できるし着便も早いのでMisumiさん重宝してます。これからもよろしくお願いします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)