(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy

ラジオペンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
980
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【C-Value】
コストパフォーマンスに優れたラジオペンチ
【特長】
・フィット感のあるグリップで連続作業の疲労を軽減
【用途】
・対象物をしっかり保持できます。
・刃部は 鉄線φ1.6(直径1.6mm)までの切断が可能です。

基本スペック

  • 呼び寸法
    200
  • 鉄線切断能力(mm)
    1.6
  • ばね
    なし

詳細情報を確認する

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

980

型番 : RPCH-200
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 980

スペック

  • 呼び寸法
    200
  • 鉄線切断能力(mm)
    1.6
  • ばね
    なし
  • 全長(mm)
    205
  • 重量(g)
    250

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

外形図

商品概要

ラジオペンチ:関連画像

商品先端画像

ラジオペンチ:関連画像

使用例

関連商品

ラジオペンチ:関連画像

No.220 ボールグリップドライバー

高弾力のクッショングリップで手のひらにフィットするドライバー

ラジオペンチ:関連画像

ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能なペンチ

ラジオペンチ:関連画像

ミニチュアニッパー N-34

銅線など軟らかい線材専用のニッパー

 


商品担当おすすめ

ミニチュアニッパー N-31 画像

ミニチュアニッパー N-31

ホーザン

硬度と靭性の最強のバランスを実現 。世界中のネジを徹底的に調査 しておりトルクをしっかりかけられる構造です。

ミニチュアラジオペンチ P-35 画像

ミニチュアラジオペンチ P-35

ホーザン

細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。先端の幅はわずか0.6mm。

ペンチ P-57 画像

ペンチ P-57

ホーザン

優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプのペンチ。電気工事士試験推奨商品。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ラジオペンチのレビュー

評価 4.0 平均4.0 (6件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    無茶な使い方をしなければ長持ちします。
    がたつきや錆もありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 小さな金属を挟む時などに2020/02/26
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    見た目もしっかりしていて、力もはいり使いやすいです。頻繁に使うわけではないので重宝している。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 細かい作業時に2019/01/23
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    値段が手ごろなわりに使いやすいと思います。
    グリップが明るい色なので、ものに紛れてもすぐに見つけやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価なのにしっかりしていて普通に使用できます。
    しかし、先端部の摩耗は有名メーカー品より早いような気がします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 素材を掴む、電線を切る2018/03/02
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    精度は価格なりだが、逆に言えば乱暴な使い方ができる。
    ロウ付けで素材の固定に使ったり、太めの電線を切ったり、ためらい無く出来る。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)