(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

滑り止め手袋
  • Economy
  • サンプル品対象

滑り止め手袋

通常単価:
365
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【軍手リニューアルのお知らせ】
本商品は在庫が無くなり次第廃盤となります。後継品は【M-BGUN-1】となります。
上部検索BOX内にて検索頂き、詳細のご確認をお願いいたします。

定番の滑り止め手袋がお手ごろ価格で。
PVCの滑り止め加工を施し、グリップ感を高めた軍手。
綿65%のため、吸収性・吸汗性を確保。
【特長】
・綿65%、ポリエステル35%
・730(±20)g
・2本編み

基本スペック

  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • 使用用途
    作業用
  • サイズ
    S
  • 白 (滑り止め部:黄色)
  • 全長(cm)
    20
  • 材質
    綿65%、ポリエステル他35%、滑り止め部:PVC
  • 内容量
    1ダース(12双)

詳細情報を確認する

型番
内容量

絞り込み

  • 1ダース(12双)
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1ダース(12双)

在庫品1日目

当日出荷可能

365

  • サンプル品対象
型番 : SBGLV-S
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 365
内容量 1ダース(12双)

スペック

  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • 使用用途
    作業用
  • サイズ
    S
  • 白 (滑り止め部:黄色)
  • 全長(cm)
    20
  • 材質
    綿65%、ポリエステル他35%、滑り止め部:PVC

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

外形図

滑り止め手袋:関連画像


規格・価格

規格表

 型番

商品名 

サイズ 

全長 

材質 

仕様 

入数 

SBGLV-S

滑り止め付手袋

 S

 20

 綿65%、ポリエステル他35%

 滑り止め部:PVC

 2本編み、7ゲージ

 12双

SBGLV-M滑り止め付手袋

 M

 22

 綿65%、ポリエステル他35%

 滑り止め部:PVC

 2本編み、7ゲージ 

 12双

SBGLV-L滑り止め付手袋 

 L

 23

 綿65%、ポリエステル他35%

 滑り止め部:PVC

 2本編み、7ゲージ 

 12双

 

 


商品担当おすすめ

滑り止め手袋のレビュー

評価 4.4 平均 4.4 (9件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    荷物の整理、物の移動時などに使用。軽い、滑り止めつきなので安心。女性でも使いやすい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今まで使っていた軍手よりごわごわ感がなかった。いつも使っているのは
    青い色の軍手ですぐにぼろぼろになっていたので、この軍手の方が長く使えそうです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    軍手は毎日つかうものなのでフィット感が大事ですが、少し小さ目だったのが
    残念でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安くてとても良かった。
    近くのホームセンターよりもすごくお得でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 事務所の引越し作業2019/11/21
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    それほど繊細な作業ではない、引越し作業にはちょうど良かった。滑り止めも機能していた。一度きりしか使わない大勢の人数に配るのに適していた。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
 
今だけミスミブランドの手袋限定15%OFF クーポン利用期間:2019年11月23日(土)
クーポン番号
EA3C4MMYN
最大割引額:750円
※本クーポンが表示されている商品のみがクーポン利用対象商品です。