[XCPシリーズ移行品] SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

[XCPシリーズ移行品] SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,620円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

60HRC以上のプレス金型材加工で驚きの高耐久を実現

  • SH-a
  • 高硬度鋼
  • 2枚刃
  • R(レギュラー)

(i)ご注意

  • 高硬度鋼用TSC/SHCシリーズは、シリーズ名称の統合によりXCPシリーズに名称のみ変更致しました。
  • 商品のスペックに変更はございませんので、引き続き安心してご利用ください。
  • SHC-HBEM2Rは、XCPシリーズ(XCP-HBEM2R)に統合いたしました。

型番

10 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

 

SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ:関連画像
型番
SHC-HBEM2R0.5
SHC-HBEM2R1
SHC-HBEM2R1.5
SHC-HBEM2R2
SHC-HBEM2R2.5
SHC-HBEM2R3
SHC-HBEM2R4
SHC-HBEM2R5
SHC-HBEM2R6
SHC-HBEM2R8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
R精度
(μm)
刃径D
(mm)
ネジレ有無 首下角θ
(度)

1,760円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.53504±51110

1,620円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

16506±52110

1,940円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.58606±53110

2,340円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

28706±54110

2,790円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.512806±55110

2,790円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

312906±562-

6,050円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4151008±582-

6,820円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

51810010±5102-

11,550円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

62211012±5122-

23,650円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

83014016±10162-

Loading...

  1. 1

規格表

SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ:関連画像
型番 シャンク径
d
刃長
刃径
D
全長
L
¥単価
先端
R
1~4本5~9本10~29本30本~
SHC-HBEM2R0.54315011,7601,6701,6201,500
16625011,6201,5401,4901,380
1.56836011,9401,8401,7801,650
26847012,3402,2202,1501,990
2.561258012,7902,6502,5702,370
361269022,7902,6502,5702,370
4815810026,0505,7505,5705,140
510181010026,8206,4806,2705,800
6122212110211,50010,97010,6309,820
8163016140223,65022,47021,76020,100
[ ! ]性能改善により、コーティングの色がダークブラウンに変更となります。

納期

SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・2枚刃/レギュラータイプ:関連画像

仕様・概要


高硬度鋼倣い加工に最適な先端形状により圧倒的な高耐久を実現しました。
材料、研磨行程、コーティング適合度に到るまで改良したミスミ自信のシリーズです。
65HRCまでの高硬度鋼加工が可能です。
 

基本情報

種類 ボール 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼~HRC65 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 刃数(枚) 2
コーティング 高硬度用(シリコン系) 加工用途 曲面 / 側面 / 彫込み / R溝 在庫区分 在庫品

[XCPシリーズ移行品] SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (6件のレビュー) レビューを書く
  • 通常の加工として。2019/10/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    最高のコストパフォーマンスと納期対応。これがあれば何とかなります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    耐久性も良く、加工面も綺麗に仕上がります。
    リピートすると思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    SKDなどの焼きが入っている金型の仕上げに使っていますが安価でもちもよく満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • インジェクション金型製作時に使用2019/02/04
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    STAVAXなどに焼き入れ処理を施した製品部の入子を牧野のマシニングにて切削しています。荒加工をする時があるので、その時はエンドミルが欠けたりする時もまれにありましたが、条件上、仕方がないと思っております。しかしながら、高硬度用じゃないエンドミルに比べると、すぐにヘタってしまいます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 金型の部品加工2018/11/20
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    焼入れ鋼の加工に使用しましたが、きれいに切れました。
    高硬度用の刃物の中では、コストもですが、とても良い商品だと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: XCPシリーズに統合されるとのことですが、旧型番での購入はいつまで可能ですか?
回答: 2019年4月末頃までを目処に、順次XCPシリーズ(XCP-HBEM2R)へ統合させていただきます。
質問: 統合前後での変更点は何でしょうか?
回答: シリーズ統合により型番は変わりますが、商品の仕様や規格に変更のない「同一規格品」となります。
質問: 価格や納期に変更はありますか?
回答: 「同一規格品」のため納期・価格ともに変更ございません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)