[XCPシリーズ移行品] SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ

[XCPシリーズ移行品] SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,620円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

60HRC以上のプレス金型材加工で驚きの高耐久を実現

  • SH-a
  • 高硬度鋼
  • 2枚刃
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 高硬度鋼用TSC/SHCシリーズは、シリーズ名称の統合によりXCPシリーズに名称のみ変更致しました。
  • 商品のスペックに変更はございませんので、引き続き安心してご利用ください。
  • SHC-HBEM2Sは、XCPシリーズ(XCP-HBEM2S)に統合いたしました。

型番

20 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

 

SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ:関連画像
型番
SHC-HBEM2S0.075
SHC-HBEM2S0.1
SHC-HBEM2S0.2
SHC-HBEM2S0.3-6
SHC-HBEM2S0.4
SHC-HBEM2S0.4-6
SHC-HBEM2S0.5
SHC-HBEM2S0.5-6
SHC-HBEM2S0.15
SHC-HBEM2S0.25
SHC-HBEM2S0.75
SHC-HBEM2S1
SHC-HBEM2S1.5
SHC-HBEM2S1.25
SHC-HBEM2S2
SHC-HBEM2S2.5
SHC-HBEM2S3
SHC-HBEM2S4
SHC-HBEM2S6
SHC-HBEM2S8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
R精度
(μm)
刃径D
(mm)
ネジレ有無 首下角θ
(度)

5,400円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.0750.15504±50.151-

3,870円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.10.2504±50.21-

2,120円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.20.8504±50.4110

2,480円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.31.2506±50.6110

2,030円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.41.6504±50.8110

2,480円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.41.6506±50.8110

1,760円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.52504±51110

2,320円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.52506±51110

3,380円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.150.6504±50.3110

2,070円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.250.8504±50.51-

2,250円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.753504±51.5110

1,620円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

13504±52110

1,890円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.54604±53110

2,880円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.253.5606±52.5110

2,330円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

26504±542-

2,790円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.58806±55110

2,790円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

310906±562-

5,500円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4131008±582-

10,500円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

61511012±5122-

21,500円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

82014016±10162-

Loading...

  1. 1

規格表

SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ:関連画像
型番 シャンク径
d
刃長
刃径
D
全長
L
¥単価
先端
R
1~4本5~9本10~29本30本~
SHC-HBEM2S0.0540.10.15015,8505,5605,3804,970
0.07540.150.155015,4005,1304,9704,590
0.140.20.25013,8703,6803,5603,290
0.1540.60.35013,3803,2103,1102,870
0.240.80.45012,1202,0101,9501,800
0.2540.80.55012,0701,9701,9001,760
0.341.20.65011,9401,8401,7801,650
0.361.20.65012,4802,3602,2802,110
0.441.60.85012,0301,9301,8701,730
0.461.60.85012,4802,3602,2802,110
0.54215011,7601,6701,6201,500
0.56215012,3202,2002,1301,970
0.75431.55012,2502,1402,0701,910
14325011,6201,5401,4901,380
1.2563.52.56012,8802,7402,6502,450
1.54436011,8901,8001,7401,610
24645022,3302,2102,1401,980
2.56858012,7902,6502,5702,370
361069022,7902,6502,5702,370
4813810025,5005,2305,0604,680
510151010026,2005,8905,7005,270
612151211021,05009,9809,6608,930
8162016140221,5002,043019,78018,280
[ ! ]シャンク径(d)がオレンジ文字で表記されている規格は先端(R)とシャンク径(d)をご指定ください。
[ ! ]性能改善により、コーティングの色がダークブラウンに変更となります。

納期

SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ:関連画像

仕様・概要


高硬度鋼倣い加工に最適な先端形状により圧倒的な高耐久を実現しました。
材料、研磨行程、コーティング適合度に到るまで改良したミスミ自信のシリーズです。
65HRCまでの高硬度鋼加工が可能です。
 

基本情報

種類 ボール 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼~HRC65 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 刃数(枚) 2
コーティング 高硬度用(シリコン系) 加工用途 曲面 / 側面 / 彫込み / R溝 在庫区分 在庫品

[XCPシリーズ移行品] SHCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安いし刃持ちも良いです。他社のものと比べても劣ってないように思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    切削条件より、少しだけ厳しい条件にしましたが折れずにきちんと加工できました。加工面もきれいに仕上がりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 金型の入子加工2018/02/28
    評価 5.05.03人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    SKD11焼入れ後の加工に使用しています。
    TSCと比較して非常に耐久性があると思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    いつもお世話になっております。
    硬度50度くらいに対して問題なく加工でき
    重宝しております

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: XCPシリーズに統合されるとのことですが、旧型番での購入はいつまで可能ですか?
回答: 2019年4月末頃までを目処に、順次XCPシリーズ(XCP-HBEM2S)へ統合させていただきます。
質問: 統合前後での変更点は何でしょうか?
回答: シリーズ統合により型番は変わりますが、商品の仕様や規格に変更のない「同一規格品」となります。
質問: 価格や納期に変更はありますか?
回答: 「同一規格品」のため納期・価格ともに変更ございません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)