自動センターポンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

自動センターポンチ

通常単価:
1,300円~
通常出荷日:
3日目

手軽さが人気。バネの力で簡単にポンチング

基本スペック

詳細情報を確認する

型番
ポンチ詳細種類

絞り込み

  • センター
  • その他
  • 解除
全長(mm)

絞り込み

  • 43
  • 125
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 替え芯
  • 本体
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
センター
125
本体

3日目

4,480

  • 数量スライド割引
型番 : ACP-18A
通常出荷日 3日目
通常単価 4,480

スペック

  • 商品タイプ
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類
    センター
  • 全長(mm)
    125
  • 詳細タイプ
    本体
  • 硬度
    -
  • 材質
    -
  • 備考
    -
その他
43
替え芯

3日目

1,300

  • 数量スライド割引
型番 : POINT-18APART
通常出荷日 3日目
通常単価 1,300

スペック

  • 商品タイプ
    ポンチ
  • ポンチ詳細種類
    その他
  • 全長(mm)
    43
  • 詳細タイプ
    替え芯
  • 硬度
    57~63HRC
  • 材質
    高硬度鋼(焼入)
  • 備考
    2010年度旧カタログ掲載の「POINT-18A」の後継品です。芯の先端部のみ交換タイプから芯全体を交換する一体型へ変更となりました。旧本体にもご利用いただけます。

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

外形図

自動センターポンチ:関連画像

ミスミ機械加工用工具カタログ「Tool-Direct2010」にて販売いたしております自動センターポンチ及び、

替え芯につきまして、20103月より先端部の規格が変更(同等機能)となっております。お得意様各位には大変ご不便をおかけしますが、何卒ご理解を賜りたく、お願い申し上げます。 ※旧来の自動センターポンチ本体にも新しい替え芯の装着は可能となります。

規格・価格

規格表

自動センターポンチ:関連画像
型番胴径 D全長 L¥単価 1〜2本
ACP−18A131254,480

[ ! ]もともと手動用に作られた商品ですので、自動機に組み込むとバネに多大な負荷がかかり、故障の原因となります。

型番D1L¥単価 1〜2本
POINT−18APART3.8431,300

[ ! ]2010年旧カタログ掲載の「POINT-18A」の後継品です。芯の先端部のみ交換タイプから芯全体を交換する一体型に変更となりました。旧本体にも取り付け可能です。

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1〜2
3〜4
5〜9
10〜14
15〜
値引率価格表3%5%10%[お見積り]

納期

自動センターポンチ:関連画像

特徴・使用例

仕様・概要

■使用方法
ポンチングしたい場所に自動センターポンチの先端を置き、ワークに対して垂直方向にパチンと音がするまで押し込んでください(バネの力で簡単にポンチングできます)。

自動センターポンチのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 工作時のポンチ打ち2016/10/28
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    手軽で使いやすく満足しています。
    まだ使用し始めて間もないですが、使用感的に耐久性も問題無いと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)