シックネスゲージ 

シックネスゲージ 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
370円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

・材質:SK材(炭素工具鋼鋼材)。
・リーフ幅:12.5±0.5mm。

組立現場の必需品
【特長】
・すきまゲージ定番商品です。
・THG172シリーズ以外は要部ねじ加工ですので、リーフの取り外しが可能です。
【用途】
・ソリやひずみなどの測定に

型番

6 の型番候補があります候補を表示

シックネスゲージ :関連画像
型番
THG65M
THG100MZ
THG150MZ
THG172MA
THG172MB
THG172MC
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
枚数
(枚)
リーフの長さ
(mm)
留め具 リーフ厚の組合せ内容
(mm)

1,350円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.03~1.02575ねじ0.04$0.05$0.06$0.07$0.08$0.10$0.15$0.20$0.30$0.03$0.09$0.11$0.12$0.13$0.14$0.25$0.35$0.40$0.45$0.50$0.60$0.70$0.80$0.90$1.00

1,950円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.03~1.025100ねじ0.04$0.05$0.06$0.07$0.08$0.10$0.15$0.20$0.30$0.03$0.09$0.11$0.12$0.13$0.14$0.25$0.35$0.40$0.45$0.50$0.60$0.70$0.80$0.90$1.00

2,470円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.03~1.025150ねじ0.04$0.05$0.06$0.07$0.08$0.10$0.15$0.20$0.30$0.03$0.09$0.11$0.12$0.13$0.14$0.25$0.35$0.40$0.45$0.50$0.60$0.70$0.80$0.90$1.00

370円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.04~0.3975ハトメ0.04$0.05$0.06$0.07$0.08$0.10$0.15$0.20$0.30

460円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.04~0.39100ハトメ0.04$0.05$0.06$0.07$0.08$0.10$0.15$0.20$0.30

680円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.04~0.39150ハトメ0.04$0.05$0.06$0.07$0.08$0.10$0.15$0.20$0.30

Loading...

  1. 1

規格表

シックネスゲージ :関連画像

型番リーフの長さ
(mm)
リーフの枚数
(枚)
リーフ厚の組合せ内容
(mm)
¥単価
1〜2本
No.
THG 172MA 759 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 370
172MB 100460
172MC 150680
65M 7525 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1,350
100MZ 1001,950
150MZ 1502,470

シックネスゲージ :関連画像校正サービス・価格表はこちら

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜2
3〜4
5〜9
10〜19
20〜
値引率価格表3%5%10%[お見積り]

納期

シックネスゲージ :関連画像

シックネスゲージ のレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (11件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価なので大丈夫なのか心配をしておりましたが、とくに問題なしです

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • スキマ判定、反り判定に使っています。2019/04/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    値段が安いのは素晴らしいです。使用感も問題ありません。
    ただ、回転部はカシメピンなので、少し固めで取り回しはよろしくないです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機械設置の際の隙間測定に2018/12/27
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    PB商品かと思いきや、しっかりとしたメーカー品で、安価なだけでなく
    品質面でも満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • エンジンの隙間調整に使用した。2018/12/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    初めて商品送られてきて大丈夫かなあと思ってエンジンタペット調整したらなんとか調整できたので良かった。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • フライス加工後の溝幅確認2018/10/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    完成品のチェックに使用しております。
    完成品自体が油を嫌う品物のため、リーフの防錆剤が従来からよくあるような油べったりではなく、粉末の防錆剤だったのは、とても良かったです。
    シックネスゲージはどうしても錆びやすく、かつて近所の商社で購入したものは、未使用でも、購入時すでに錆びていることもありましたが、今回のものは、ビニールで完全に封されていて、錆については全く心配のない梱包でした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 非該当証明をダウンロードしたところ、「16項」に該当するとの記載があったが、「16項」のうちの第何類に分類されるのか教えて欲しい
回答: 「16項貨物・キャッチオール規制対象品目表 第15部 卑金属及びその製品 第82類 卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品」
 に該当致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)