モジュラーアーム

モジュラーアーム
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,260円~
通常出荷日:
3日目

様々なニーズに合わせられるモジュラーアーム

型番

4 の型番候補があります候補を表示

モジュラーアーム:関連画像

型番
DG60003
MA60003
MG70003
NF60003
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 主柱
(mm)
支柱
(mm)
質量
(kg)
内径ねじ寸法D1 内径ねじ寸法D2 アーム保持力(参考値)

10,850円

1個あり

3日目

大型1101010.25M6M64kg

22,400円

1個あり

3日目

大型3262423M10×1.25M620kg

15,750円

1個あり

3日目

大型1631130.8M8M68kg

8,260円

1個あり

3日目

小型56510.21M6M62.7kg

Loading...

  1. 1

規格表

モジュラーアーム:関連画像
型番アーム長さ(mm)内径ねじ寸法アーム
保持力
(参考値)
重量
(kg)
¥単価
1本
L1L2D1D2
NF60003 5651M6M62.7kg0.218,260
DG60003 110101M6M64.kg0.2510,850
MG70003 163113M8M68.kg0.815,750
MA60003 326242M10×1.25M620.kg3 22,400

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1
2〜4
5〜9
10〜14
15〜
値引率価格表3%5%10%[お見積り]

納期

モジュラーアーム:関連画像

仕様・概要


モジュラーアーム用アタッチメント(商品ページ)と組み合わせて様々なニーズに合ったアームを組み立てることができます。

モジュラーアーム:関連画像

基本情報

商品タイプ マグネットスタンド用パーツ パーツ区分 アームタイプ用

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)