限界ねじゲージ 検査用 ねじリング

限界ねじゲージ 検査用 ねじリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
21,680円~
通常出荷日:
3日目

GR=通り側、IR=止まり側のリングゲージ2個セットです。

〔仕様〕
・●JIS2級ねじ用。
・硬度(HV):660~780。
・材質:SKS3。

型番

17 の型番候補があります候補を表示

限界ねじゲージ 検査用 ねじリング:関連画像
型番
MGRIR-2-0.4
MGRIR-2.3-0.4
MGRIR-2.5-0.45
MGRIR-2.6-0.45
MGRIR-3-0.5
MGRIR-4-0.7
MGRIR-5-0.8
MGRIR-6-1.0
MGRIR-7-1.0
MGRIR-8-1.0
MGRIR-8-1.25
MGRIR-10-1.0
MGRIR-10-1.5
MGRIR-10-1.25
MGRIR-12-1.5
MGRIR-12-1.25
MGRIR-12-1.75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチP 外径 D
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

29,400円

1個あり

3日目

20.42533

29,000円

1個あり

3日目

2.30.42533

26,200円

1個あり

3日目

2.50.452533

27,200円

1個あり

3日目

2.60.452533

23,510円

1個あり

3日目

30.52543

22,410円

1個あり

3日目

40.72564

22,150円

1個あり

3日目

50.82564

21,680円

1個あり

3日目

613086

23,570円

1個あり

3日目

713086

23,390円

1個あり

3日目

813086

21,920円

1個あり

3日目

81.253086

24,390円

1個あり

3日目

1014086

22,410円

1個あり

3日目

101.540108

23,390円

1個あり

3日目

101.254086

24,570円

1個あり

3日目

121.540108

24,570円

1個あり

3日目

121.2540108

22,840円

1個あり

3日目

121.75401510

Loading...

  1. 1

規格表

限界ねじゲージ 検査用 ねじリング:関連画像
●ねじリング通・止セット 検査用(GRIR)
型番   ピッチ
P
外径
D
T1 T2 ¥単価
1セット
呼び
M
MGRIR 2 0.4 25 3 3 29,400
2.3 0.4 29,000
2.5 0.45 26,200
2.6 0.45 27,200
3 0.5 4 23,510
4 0.7 6 4 22,410
5 0.8 22,150
6 1.0 30 8 6 21,680
7 1.0 23,570
8 1.25 21,920
8 1.0 23,390
10 1.5 40 10 8 22,410
10 1.25 8 6 23,390
10 1.0 8 6 24,390
12 1.75 15 10 22,840
12 1.5 10 8 24,570
12 1.25 10 8 24,570

限界ねじゲージ 検査用 ねじリング:関連画像 

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)

数 量1
2〜4
5〜9
10〜14
15〜
値引率価格表5%10%15%[お見積り]

納期

限界ねじゲージ 検査用 ねじリング:関連画像
 

基本情報

商品タイプ ねじリングゲージ ワーク おねじ

限界ねじゲージ 検査用 ねじリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)