限界ねじゲージ (検査用)

限界ねじゲージ (検査用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
11,900円~
通常出荷日:
3日目~

ねじプラグ通・止セット。検査用(GPIP)。
ねじ測定の強い味方。

〔仕様〕
・JIS2級ねじ用。
・硬度(HV):660~780。
・材質:SKS3(合金工具鋼)

(i)ご注意

  • ※手持ち部分の径が細くなり、色は緑に変更となりました。

型番

17 の型番候補があります候補を表示

限界ねじゲージ (検査用):関連画像
型番
MGPIP-2-0.4
MGPIP-2.3-0.4
MGPIP-2.5-0.45
MGPIP-2.6-0.45
MGPIP-3-0.5
MGPIP-4-0.7
MGPIP-5-0.8
MGPIP-6-1.0
MGPIP-7-1.0
MGPIP-8-1.0
MGPIP-8-1.25
MGPIP-10-1.0
MGPIP-10-1.5
MGPIP-10-1.25
MGPIP-12-1.5
MGPIP-12-1.25
MGPIP-12-1.75
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチP ℓ1
(mm)
ℓ2
(mm)
B
(mm)
L
(mm)

14,700円

1個あり

3日目

20.43.53.5455

14,500円

1個あり

3日目

2.30.43.53.5455

13,100円

1個あり

3日目

2.50.453.53.5455

13,600円

1個あり

3日目

2.60.453.53.5455

12,900円

1個あり

3日目

30.553.5456.5

12,200円

1個あり

3日目

40.775674

12,200円

1個あり

3日目

50.875674

11,900円

1個あり

3日目

61107699

13,000円

1個あり

3日目

71107699

13,200円

1個あり

3日目

81107699

12,000円

1個あり

3日目

81.25107699

13,400円

1個あり

3日目

10113106110

12,200円

1個あり

3日目

101.513106110

12,900円

1個あり

5日目

101.2513106110

13,500円

1個あり

3日目

121.517136117

13,700円

1個あり

3日目

121.2517136117

12,600円

1個あり

3日目

121.7517136117

Loading...

  1. 1

規格表

限界ねじゲージ (検査用):関連画像
●ねじプラグ通・止セット 検査用(GPIP)
型番   ピッチ
P
ℓ1 ℓ2 B L ¥単価
1本
呼び
M
MGPIP 2 0.4 3.5 3.5 4 55 14,700
2.3 0.4 14,500
2.5 0.45 13,100
2.6 0.45 13,600
3 0.5 5 56.5 12,900
4 0.7 7 5 6 74 12,200
5 0.8 12,200
6 1.0 10 7 99 11,900
7 1.0 13,000
8 1.25 12,000
8 1.0 13,200
10 1.5 13 10 110 12,200
10 1.25 12,900
10 1.0 13,400
12 1.75 17 13 117 12,600
12 1.5 13,500
12 1.25 13,700

■数量スライド価格
[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1
2〜4
5〜9
10〜14
15〜
値引率価格表5%10%15%[お見積り]

納期

限界ねじゲージ (検査用):関連画像
 

基本情報

商品タイプ ねじプラグゲージ ワーク めねじ

限界ねじゲージ (検査用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)