マイクロスパイラルブラシ ステンレス

マイクロスパイラルブラシ ステンレス
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,180円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

マイクロスパイラルブラシは弾性工具の一種で非常に柔軟性に富むため、部品形状にならったバリ取り・研磨・エッジ仕上が可能となり、また複雑な形状の交差穴や段差のあるドリル穴・キリ穴など、これまでのバリ取り工具では取りきれなかったバリをも除去し、均一な仕上りとなる工具です。

型番

16 の型番候補があります候補を表示

マイクロスパイラルブラシ ステンレス:関連画像

型番
IMSS-308298-1
IMSS-308299-1.27
IMSS-308300-1.91
IMSS-308301-2.2
IMSS-308302-2.7
IMSS-308303-3.2
IMSS-308304-3.8
IMSS-308305-4.3
IMSS-308306-5
IMSS-308307-5.5
IMSS-308308-6
IMSS-308309-7
IMSS-308310-8
IMSS-308311-9
IMSS-308312-10
IMSS-308313-12
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ブラシ長
(mm)
外径
(mm)
線径
(mm)
軸径
(mm)
全長 L
(mm)

5,040円

1個あり

1日目

2010.06370

5,040円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

201.270.06370

5,040円

1個あり

1日目

201.910.06370

4,780円

1個

3日目

252.20.08370

5,040円

1個あり

1日目

252.70.08370

4,180円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

303.20.08370

4,180円

1個あり

1日目

303.80.08370

4,180円

1個あり

1日目

304.30.08370

4,180円

1個あり

1日目

3050.08370

4,180円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

305.50.08370

4,180円

1個あり

1日目

3060.08670

4,180円

1個あり

1日目

5070.086100

4,180円

1個あり

1日目

5080.086100

4,180円

1個あり

3日目

5090.086100

4,180円

1個あり

1日目

50100.086100

4,180円

1個あり

お見積り

50120.086100

Loading...

  1. 1

規格表

マイクロスパイラルブラシ ステンレス:関連画像
型番外径
D
軸径
d
植付長
全長
L
線材
線径
¥単価
1〜4本
IMSS−3082981 32070SUS
φ0.06
5,210
IMSS−3082991.27
IMSS−3083001.91
IMSS−3083012.2 25SUS
φ0.08
IMSS−3083022.7
IMSS−3083033.2 304,310
IMSS−3083043.8
IMSS−3083054.3
IMSS−3083065
IMSS−3083075.5
IMSS−3083086 6
IMSS−3083097 50100
IMSS−3083108
IMSS−3083119
IMSS−30831210
IMSS−30831312

選定ガイド バリ取りブラシはこちら

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜1920〜2930〜
値引率価格表2%4%6%[お見積り]

納期

マイクロスパイラルブラシ ステンレス:関連画像

仕様・概要

■用 途
●あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、さび取りにご使用いただけます。
  (例:アルミ製シリンダー内部、マニホールドブロック、ピストン穴内部、クロスハッチ成形など)
●穴径より細い商品をお選びください。

■タイプ別用途
型番 ブラシ材質 用     途
IMSS ステンレス(SUS) ステンレス材などの硬質金属の交差穴等のバリ取りに適しています。


マイクロスパイラルブラシは弾性工具の一種で非常に柔軟性に富むため、部品形状にならったバリ取り・研磨・エッジ仕上が可能となり、また複雑な形状の交差穴や段差のあるドリル穴・キリ穴など、これまでのバリ取り工具では取りきれなかったバリをも除去し、均一な仕上りとなる工具です。
ブラシ材質、回転数、送りスピードなどの変更により仕上面を変えることができます。
パイプタイプで自動化に対応しているほか、先端はUターン式処理のためワークに傷が付きにくくなります。

マイクロスパイラルブラシ ステンレス:関連画像

マイクロスパイラルブラシ ステンレス:関連画像

>>保護メガネ、防塵マスクはこちら

使用例

マイクロスパイラルブラシ ステンレス:関連画像

基本情報

商品タイプ スパイラル型ブラシ 線種 SUS

マイクロスパイラルブラシ ステンレスのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 1πの小径穴のバリ取りで2019/05/28
    評価 3.03.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    1πの小径穴の内側を研磨しバリ取りを行う際に使用しました。バリ取り含めすべて手で作業しています。想定通りにバリ取りは行えました。耐久性に関しては消耗が早かったのでもう少し長持ちしてくれるとより使いやすいと思います。また、再度購入したかったのですが、納期がかかってしまうため現在は購入していません。納期がかからなければ購入したいと思っています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: SCr420(硬度93HBR)のφ144円筒t=6.0に側面から穴(φ1.5、φ2、φ2.5、φ3)を開け、マイクロスパイラルブラシでバリを取りたい。ブラシ材質と径を案内して欲しい。
回答: ブラシ径は、それぞれ穴φ1.5-ブラシφ1.91、穴φ2-ブラシφ2.2、穴φ2.5-ブラシφ2.7、穴φ3-ブラシφ3.2をご推奨致します。また材質は作業効率の良いSUSをお薦め致しますが、傷が気になる様でしたら、研磨材入りナイロンの型番IMSGをお薦め致します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)