フェルトホイール【1~10個入り】

フェルトホイール
  • 数量スライド割引
通常単価:
630円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

きめ細かい羊毛を高密度に圧縮し、研磨剤をしっかり浸透。鏡面仕上用に

型番

10 の型番候補があります候補を表示

フェルトホイール:関連画像

型番
MFEH-75
MFEH-100
MFEH-125
MFEH-150
MFEH-MS-20-3
MFEH-MS-20-5
MFEH-MS-25-3
MFEH-MS-25-5
MFEH-MS-30-3
MFEH-MS-30-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径寸法
(mm)
穴径
(mm)
厚さ寸法
(mm)
パック入数
(枚)
最高回転数
(min-1)
用途

630円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

75615--金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

790円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10012.715--金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

1,720円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

12512.715--金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

1,780円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

15012.715--金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

1,180円

10個入り

1パックあり

3日目

201.831015000金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

1,600円

10個入り

1パックあり

3日目

201.851015000金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

1,300円

10個入り

1パックあり

3日目

251.831015000金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

1,800円

10個入り

1パックあり

3日目

251.851015000金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

1,890円

10個入り

1パックあり

3日目

301.831015000金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

2,100円

10個入り

1パックあり

3日目

301.851015000金属鏡面研磨にコンパウンドを付けてご使用下さい。

Loading...

  1. 1

規格表

フェルトホイール:関連画像
型番外径穴径¥単価
1〜4個
MFEH75 15 6630
100 12.7790
125 1,720
150 1,780

型番外径穴径パック入数最高使用
回転速度
(min−1)
¥単価
1〜4パック
MFEH−MS
(10枚パック)
20 3 1.810 15,000 1,180
5 1,600
25 3 1,300
5 1,800
30 3 1,890
5 2,100

[ ! ]穴径1.8用の専用マンドレール
(SANMA-D3/SANMA-D6)商品詳細

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜1920〜4950〜
値引率価格表5%10%15%[お見積り]

納期

フェルトホイール:関連画像

仕様・概要


■MFEH
形状変化が少なく、研磨剤の浸透保持力に優れています。
研磨剤を塗布してご使用ください。

■MFEH−MS(10枚パック)
穴径φ1.8用のマンドレールと組み合わせて使用できます。
細部の加工が容易です。
研磨剤を塗布してご使用ください。

■用途
●ステンレス・アルミ・その他の金属の鏡面仕上。

使用例

フェルトホイール:関連画像

基本情報

砥粒 該当なし

フェルトホイールのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • ディスクグラインダーに取付けて磨き加工2019/05/31
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ディスクグラインダーに取付けて磨き加工に用いています。問題無く使用できます。研磨剤ははじめ赤棒を試してみましたが、何かが悪かったのか、のりがあまり良くなく摩耗も激しそうだったので、ペースト状のピカールをぬって使用するようにしました。厚さがもう少し厚いと、よりやりやすそうです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    研磨剤を塗布しワークの鏡面仕上用に利用しています。研磨剤の浸透保持力もよく形状変化が少ないため使い勝手がよいです。過去に各社の類似品を併用しながら費用対効果を検証し勝ち残った商品であり重宝しています。若干、摩耗が早いのは気になるところです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)