ミニチュアブラシ 2.4mm軸タイプ/3mm軸タイプ【5個入り】

ミニチュアブラシ 2.4mm軸タイプ/3mm軸タイプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,050円~
通常出荷日:
1日目~

機械部品・精密金型のバリ取りに対応する16種類のミニサイズブラシ

型番

16 の型番候補があります候補を表示

ミニチュアブラシ 2.4mm・3mm軸タイプ:関連画像
型番
5PACK-12E-26042
5PACK-12W-26041
5PACK-MC-26091
5PACK-MC-26500
5PACK-MC-26501
5PACK-MC-26503
5PACK-ME-26116
5PACK-ME-26118
5PACK-ME-26504
5PACK-ME-26509
5PACK-ME-26510
5PACK-ME-26511
5PACK-MK-26508
5PACK-MW-26144
5PACK-MW-26506
5PACK-MW-26507
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 外径
(mm)
線径
(mm)
軸径
(mm)
線種 最高使用回転速度
(min−1)
全長 L
(mm)
入り数
(個)

1,050円

5個入り

1パックあり

3日目

ホイールブラシ19-2.4茶イカツ毛37000425

1,120円

5個入り

1パックあり

1日目

ホイールブラシ19-2.4白馬毛37000425

1,190円

5個入り

1パックあり

1日目

カップ型ブラシ14-2.4黒馬毛37000525

5,530円

5個入り

1パックあり

1日目

カップ型ブラシ140.123SUS37000525

1,400円

5個入り

1パックあり

1日目

カップ型ブラシ14-3黒馬毛37000525

4,970円

5個入り

1パックあり

1日目

カップ型ブラシ25-3黒馬毛25000545

1,120円

5個入り

1パックあり

1日目

エンド型ブラシ6-2.4黒馬毛37000485

1,400円

5個入り

1パックあり

1日目

エンド型ブラシ7-2.4黒馬毛37000545

3,150円

5個入り

1パックあり

1日目

エンド型ブラシ50.073SUS37000485

5,530円

5個入り

1パックあり

1日目

エンド型ブラシ80.123SUS25000615

1,120円

5個入り

1パックあり

1日目

エンド型ブラシ6-3黒馬毛37000485

2,380円

5個入り

1パックあり

1日目

エンド型ブラシ8-3黒馬毛25000605

1,400円

5個入り

1パックあり

1日目

ホイールブラシ19-3黒馬毛37000425

3,320円

5個入り

1パックあり

1日目

ホイールブラシ190.122.4真鍮37000425

3,670円

5個入り

1パックあり

1日目

ホイールブラシ190.123SUS37000445

5,140円

5個入り

1パックあり

1日目

ホイールブラシ250.073SUS37000445

Loading...

  1. 1

規格表

ミニチュアブラシ 2.4mm・3mm軸タイプ:関連画像
型番形状外径軸径全長線種線径最高使用
回転速度
(min−1)
パック
入数
¥単価
1~4パック
5PACK−12E −26042 ホイル型19 2.4 42茶イカツ毛 - 37,00051,050
12W−26041 白馬毛1,120
MK −26508 3 黒馬毛1,400
MW −26144 2.4 真鍮0.123,320
MW −26506 3 44SUS3,670
MW −26507 25 0.075,140
MC −26091 カップ型14 2.4 52黒馬毛 - 1,190
MC −26500 3 SUS0.125,530
MC −26501 黒馬毛 - 1,400
MC −26503 25 5425,0004,970
ME −26116 エンド筒型6 2.4 4837,0001,120
ME −26118 7 541,400
ME −26504 5 3 48SUS0.073,150
ME −26509 8 610.1225,0005,530
ME −26510 6 48黒馬毛 - 37,0001,120
ME −26511 8 6025,0002,380

[ ! ]この商品はパック単位(5本入)での販売となります。5PACK−□□でご注文ください。
ミニチュアブラシ 2.4mm・3mm軸タイプ:関連画像

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜1920〜2930〜
値引率価格表2%4%6%[お見積り]

納期

ミニチュアブラシ 2.4mm・3mm軸タイプ:関連画像

仕様・概要


植付部を保持するリング構造に耐久性を持たせました。
均一な植毛配分になっております。

■用 途
●機械部品の酸化膜の除去や微少のバリ取りなどに最適です。
●機械部品の塗装前のクリーニング及びコーナーエッジ
のR付けにもご使用いただけます。
●精密金型の研磨仕上にもご使用いただけます。
ミニチュアブラシ 2.4mm・3mm軸タイプ:関連画像

ミニチュアブラシ 2.4mm軸タイプ/3mm軸タイプのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    手仕上げの時に5PACK-MK-26508を使用しています。
    きれいにバリ取りできます。
    機会があったらほかの物も試してみたいと思いまうす。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)