多機能カッター エンドミルタイプ

多機能カッター エンドミルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
15,090円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ドリル加工が可能なロング刃長の多機能カッター

型番

8 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

多機能カッター エンドミルタイプ:関連画像
型番
MTEM-20-20-130
MTEM-20-20-185
MTEM-21-20-185
MTEM-25-25-140
MTEM-26-25-220
MTEM-32-32-230
MTEM-40-32-160
MTEM-40-32-240
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)
刃数
(枚)
首下長(ℓ1)
(mm)
適合ネジ型番 適合レンチ 適合チップ 有効刃数 切込み深さℓ

15,090円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2013020335TMS25LWMS50APET103504A/APMT103504N/APMT103504T117

16,880円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2018520360TMS25LWMS50APET103504A/APMT103504N/APMT103504T117

17,050円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2118520335TMS25LWMS50APET103504A/APMT103504N/APMT103504T117

15,550円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2514025440TMS25LWMS50APET103504A/APMT103504N/APMT103504T126

17,510円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2622025440TMS25LWMS50APET103504A/APMT103504N/APMT103504T126

19,070円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3223032490TMS35WMS35APET160508A/APMT160508N/APMT160508T139

17,540円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4016032455TMS35WMS35APET160508A/APMT160508N/APMT160508T139

23,040円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4024032455TMS35WMS35APET160508A/APMT160508N/APMT160508T139

Loading...

  1. 1

規格表

多機能カッター エンドミルタイプ:関連画像
多機能カッター エンドミルタイプ:関連画像
型番
MTEM(標準タイプ)
外径
D
シャンク径
d
全長
L
総刃数有効刃数首下長
ℓ1
切込み深さ
適合チップ付属ネジ型式付属レンチ型式
2020130313517APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25LWMS50
2525140414026
4032160415539APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35WMS35

型番
MTEM(ロングシャンク)
外径
D
シャンク径
d
全長
L
総刃数有効刃数首下長
ℓ1
切込み深さ
適合チップ付属ネジ型式付属レンチ型式
2020185316017APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25LWMS50
21201853135
2625220414026
3232230419039APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35WMS35
40322404155

多機能エンドミル技術資料はこちら
 
型番部品名
TMS25ネジ
TMS25L
TMS35
WMS35レンチ
WMS50

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量123、45〜910〜
値引率価格表3%5%10%[お見積り]

■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜1920〜2930〜
値引率価格表3%5%10%[お見積り]

納期

 

仕様・概要


1本で溝加工、側面加工、突っ込み加工、傾斜加工、ポケット加工、ヘリカル加工の6種類の加工が自在に行えます。
1本の工具で使用するチップは1種類のみですので、工具管理が容易です。
ステンレス鋼、合金鋼、アルミと多様な被削材への加工が可能です。
MKEM/MKKTとチップ・アクセサリを共用している為、カッターを併用すると工具管理が更に容易になります。

多機能カッター エンドミルタイプ:関連画像

 

基本情報

加工用途 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 取付け方法 柄付きタイプ
仕上げ区分 粗・中粗加工 適合チップ材種 超硬コート

多機能カッター エンドミルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: ミスミ フライスヨウカッター MTEM-25-25-140を買ったのだがチップを紹介して欲しい。 
回答: 型番APMT103504T-MT30をお勧め致します。
質問: φ20 刃先交換式エンドミル チップが3枚か4枚 深さ60を加工できるものを紹介下さい
回答: ミスミ製の型番 MTEM-20-20-185(首下60)をご紹介します。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)