• 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプ【1~4個入り】

ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプ
  • ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプ
  • 数量スライド割引
通常単価:
34,000
通常出荷日:
3日目

独自の特殊配合黄銅ワイヤーを採用いたしました。高い放電エネルギーを与えることができるため、加工速度の大幅な高速化(最大50%)が可能になります。市販の高速加工向けワイヤー(亜鉛コートタイプ等)に比べ、粉の発生を低減させています。自動結線率・位置決め精度は、一般黄銅線と同条件で確保できます。

型番

6 の型番候補があります候補を表示

ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプ:関連画像
型番
MBWX0.2-5-N
MBWX0.2-20-N
MBWX0.3-5-N
MBWX0.3-20-N
MBWX0.25-5-N
MBWX0.25-20-N
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
線径
(mm)
巻質量
(kg)
1ケース入数
(個)
ボビンの色 引張強さ
(MPa)
線径公差 製造国 材質

34,000円

4個入り

1パックあり

3日目

0.254透明700~1,000±0.001日本黄銅

34,000円

1個あり

3日目

0.2201グレー700~1,000±0.001日本黄銅

34,000円

4個入り

1パックあり

3日目

0.354透明700~1,000±0.001日本黄銅

34,000円

1個あり

3日目

0.3201グレー700~1,000±0.001日本黄銅

34,000円

4個入り

1パックあり

3日目

0.2554透明700~1,000±0.001日本黄銅

34,000円

1個あり

3日目

0.25201グレー700~1,000±0.001日本黄銅

Loading...

  1. 1

規格表

ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプ:関連画像
型番   巻質量
(kg)
パラフィン
なし:N
1ケース
入数
ボビンの色 引張強さ
(MPa)
¥ケース単価
(1kg当り単価)
線径
1~4ケース 5~9ケース 10ケース~
MBWX 0.2 5 N 4 透明 700~1,000

              34,000
              (1,700)
上記価格は、2018年2月28ご注文分までに適用される価格です。

              32,000
              (1,600)
上記価格は、2018年2月28ご注文分までに適用される価格です。
              31,400
              (1,570)
上記価格は、2018年2月28ご注文分までに適用される価格です。
20 N 1 グレー
0.25 5 N 4 透明
20 N 1 グレー
0.3 5 N 4 透明
20 N 1 グレー


[ ! ]5kg巻はボビン単位の販売は行っておりません。ケース単位での販売となります。

ワイヤー電極線の不具合と対策
使用済みワイヤー電極線ボビン無料回収サービスはこちら
ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプ:関連画像

■ボビン寸法

ボビンサイズ
巻質量(kg)
つば径
D
外幅
W
つば厚
a
軸穴径
h
5 160 114 12 20
20 250 140 15 32

納期

ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプ:関連画像

仕様・概要


独自の特殊配合黄銅ワイヤーを採用いたしました。
高い放電エネルギーを与えることができるため、加工速度の大幅な高速化(最大50%)が可能になります。(当社一般黄銅線比)
市販の高速加工向けワイヤー(亜鉛コートタイプ等)に比べ、粉の発生を低減させています。
自動結線率・位置決め精度は、一般黄銅線と同条件で確保できます。

[ ! ]使用済みのボビンを無料回収しております。詳細はこちら

●価格の見直しについて

[ ! ]原材料の市場価格変動状況に従い、価格の見直しを実施いたします。見直し実施日は毎月最初のミスミ営業日です。見直し実施日当日の受注分から、見直し後の価格を適用いたします。最新の価格情報については、ページにてご確認ください。

[ ! ]ご使用上の注意
●ワイヤー放電加工機の一般黄銅線向け標準条件では最適な加工ができません。ワーク材質・ワーク厚などに応じ、条件設定を変更の上でご使用ください。(条件設定例下記
●加工速度の高速化にともなって放電ギャップが拡大しますので、一般黄銅線に比べオフセットを数μm大きくする必要があります。加工精度確保のため、事前にテストカットを実施しご確認いただくことをお勧めします。


ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプ:関連画像
 

基本情報

パラフィン N

ワイヤー電極線 高速加工向け特殊配合黄銅タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)