平面削りカッター エンドミルタイプ

平面削りカッター エンドミルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
18,660円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

切込角45°の高精度平面削りカッター

型番

3 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

平面削りカッター エンドミルタイプ:関連画像
型番
MHEK-32
MHEK-40
MHEK-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径 D
(φ)
刃数
(枚)
D1
(mm)
適合チップ

20,910円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

32344SEET13T3L/SEET13T3M/SEMT13T3M

18,660円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

40352SEET13T3L/SEET13T3M/SEMT13T3M

26,540円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

50463SEET13T3L/SEET13T3M/SEMT13T3M

Loading...

  1. 1

規格表

平面削りカッター エンドミルタイプ:関連画像
平面削りカッター エンドミルタイプ:関連画像
型番
MHEK
外径
D
シャンク径
d
全長
L
D1ℓ1刃数適合チップ
323212544403SEET13T3L
SEET13T3M
SEMT13T3M
403212552
5032125634
 
型番部品名
MHEKS13シート
TMS13シート用ネジ
TMS15チップ用ネジ
WMS13シート用レンチ
WMS15チップ用レンチ

平面削りカッター エンドミルタイプ:関連画像

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量123、45〜910〜
値引率価格表3%5%10%[お見積り]

■数量スライド価格([ ! ]1円未満切捨て)
数 量1〜45〜910〜1920〜2930〜
値引率価格表3%5%10%[お見積り]

納期

仕様・概要

●推奨切削条件
平面削りカッター エンドミルタイプ:関連画像

 

基本情報

加工用途 平面 / 面取り 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 取付け方法 センタリングプラグ
仕上げ区分 粗・中粗加工 全長 (L)(mm) 125 シャンク径 (d)(mm) 32
適合チップ材種 超硬コート 首下長(ℓ1)(mm) 40

平面削りカッター エンドミルタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: チップが取りつかない。チップに空いている穴がチップを止めるネジより小さい。
回答: ホルダーにシートをシート取付ネジで固定し、その上にチップをチップ取付ネジで固定する構造ですのでご確認下さい。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)