[XCPシリーズ移行品] TSコート超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ

[XCPシリーズ移行品] TSコート超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 値下げ
通常単価:
4,910円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

大好評の高硬度鋼面取りが更にお求めやすく

  • TS
  • 高硬度鋼
  • 多刃(5~)
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 高硬度鋼用TSC/SHCシリーズは、シリーズ名称の統合によりXCPシリーズに名称のみ変更致しました。
  • 商品のスペックに変更はございませんので、引き続き安心してご利用ください。
  • TSC-HSVEMは、XCPシリーズ(XCP-HSVEM)に統合いたしました。

型番

4 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

TSコート超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用・6枚刃/ショートタイプ:関連画像

型番
TSC-HSVEM3
TSC-HSVEM6
TSC-HSVEM8
TSC-HSVEM10
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 (D)
(mm)
シャンク径 (d) 先端芯厚 全長L 直径公差 シャンク径公差

4,910円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

33≦0.3500~-0.02h6

5,360円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

66≦0.3600~-0.02h6

6,290円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

88≦0.5600~-0.02h6

8,970円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010≦0.5650~-0.02h6

Loading...

  1. 1

規格表

TSコート超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用・6枚刃/ショートタイプ:関連画像
型番両角
θ
先端芯厚
D1
全長
L
シャンク径
d
¥単価 100本以上お見積り
刃径
D
1〜4本5〜9本10〜29本30〜99本
TSC−HSVEM 3 90≦0.350 3 4,9104,6604,5204,170
4 90≦0.350 4 5,010 4,750 4,600 4,250
6 90≦0.360 6 5,360 5,090 4,930 4,550
8 90≦0.560 8 6,290 5,970 5,780 5,340
10 90≦0.565 10 8,970 8,520 8,250 7,620
12 90≦0.575 12 10,470 9,940 9,630 8,890

切削条件はこちら

納期

 

仕様・概要


65HRCまでの高硬度鋼面取り加工に最適です。(先端に切れ刃がないため、V溝加工はできません)
6枚刃形状の採用により高能率加工が可能です。
従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つ新皮膜TSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
加工後のワークの面粗さはとても良好に仕上がります。

TSコート超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用・6枚刃/ショートタイプ:関連画像

 

商品担当おすすめ

基本情報

用途 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り 両角(θ) 90 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
片刃・両刃 片刃 外周刃有無 工具材種 超硬
コーティング有無 コーティング種類 TS

[XCPシリーズ移行品] TSコート超硬面取り加工用エンドミル 高硬度鋼加工用/6枚刃/ショートタイプのレビュー

評価 3.2 平均 3.2 (4件のレビュー) レビューを書く
  • フライス加工用2019/04/11
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    作業者が、工具屋さんに頼むより、ミスミのカタログが、選定しやすいらしく、
    ミスミの刃物を購入しています。特に問題はありません。
    選定のしやすさと、頼みやすさ、納期の早さ、そして品質に問題がないところがいい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    サイズによっては安価。
    主要サイズは当日発送なので助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ほかのメーカーと使い比べしましたが釼持がだいぶよかったです

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • インコネル材の面取り加工2019/07/24
    評価 1.01.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    インコネル材の面取り加工で使用しましたが、単価のわりには持ちが悪かったです。
    残念

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 被削材:SKD11焼入れHRC60 M6皿もみ 深さ4mmほど行いたい。この工具で出来ますか?また、突っ込み加工またはコンタリング加工のどちらが良いですか?
回答: M6ですと皿径φ11程度になりますので、TSC-HSVEM12で可能です。また、HRC60となりますと、コンタリング加工を推奨致します。
質問: XCPシリーズに統合されるとのことですが、旧型番での購入はいつまで可能ですか?
回答: 2019年4月末頃までを目処に、順次XCPシリーズ(XCP-HSVEM)へ統合させていただきます。
質問: 統合前後での変更点は何でしょうか?
回答: シリーズ統合により型番は変わりますが、商品の仕様や規格に変更のない「同一規格品」となります。
質問: 価格や納期に変更はありますか?
回答: 「同一規格品」のため納期・価格ともに変更ございません。

その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)