[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

剛性が高く、高送り可能な多刃ボールを他社2枚刃並みの価格でご提供

  • TS
  • 高硬度鋼
  • 4枚刃
  • R(レギュラー)

(i)ご注意

  • 高硬度鋼用TSC/SHCシリーズは、シリーズ名称の統合によりXCPシリーズに名称のみ変更致しました。
  • 商品のスペックに変更はございませんので、引き続き安心してご利用ください。
  • TSC-HBEM4Rは、XCPシリーズ(XCP-HBEM4R)に統合いたしました。

型番

14 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

 

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

 

型番
SN-TSC-HBEM4R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-HBEM4R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-HBEM4R5-[23-68/1]-18
SNR-TSC-HBEM4R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-HBEM4R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-HBEM4R5-[23-68/1]-[5-18/1]
TSC-HBEM4R0.5
TSC-HBEM4R1
TSC-HBEM4R1.5
TSC-HBEM4R2
TSC-HBEM4R2.5
TSC-HBEM4R3
TSC-HBEM4R4
TSC-HBEM4R5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
首下長 (ℓ1)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
在庫区分 刃径D
(mm)
ネジレ有無 首下角θ
(度)

-

1個

3日目

3129017 ~ 626標準首逃がし62-

-

1個

3日目

41510020 ~ 658標準首逃がし82-

-

1個

3日目

51810023 ~ 6810標準首逃がし102-

-

1個

3日目

35 ~ 129017 ~ 626切れ刃端R加工62-

-

1個

3日目

45 ~ 1510020 ~ 658切れ刃端R加工82-

-

1個

3日目

55 ~ 1810023 ~ 6810切れ刃端R加工102-

2,650円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5350-4在庫品1110

2,940円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1650-6在庫品2110

2,890円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5860-6在庫品3110

3,300円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2870-6在庫品4110

3,960円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.51280-6在庫品5110

4,130円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

31290-6在庫品62-

6,440円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

415100-8在庫品82-

8,430円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

518100-10在庫品102-

Loading...

  1. 1

規格表

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用4枚刃/レギュラータイプ:関連画像
型番刃長
刃径
D
全長
L
シャンク径
d
¥単価 1〜4本
先端
R
TSC−HBEM4R
(4枚刃)
0.5 3 1 50 4 12,650
1 6 2 50 6 12,940
1.5 8 3 60 6 12,890
2 8 4 70 6 13,300
2.5 12 5 80 6 13,960
3 12 6 90 6 24,130
4 15 8 100 8 26,440
5 18 10 100 10 28,430

切削条件はこちら

■数量スライド価格[ ! ]1円未満切捨て)
数 量 1〜4 5〜9 10〜29 30〜99 100本
値引率 価格表 5% 8% 15% [お見積り]

納期

 

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
4枚刃は3枚刃に比べて送り速度が上げられ効率的な加工が可能です。
65HRCまでの高硬度鋼加工が可能です。

追加工

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 ボール 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼~HRC65 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 刃数(枚) 4
コーティング 高硬度用(シリコン系) R精度(μm) ±10 加工用途 曲面 / 側面 / 彫込み / R溝

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/レギュラータイプのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • SKD11焼入れ部品の形状加工2016/08/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    SKD11焼入れ(HRC60位)の品物の形状加工をしていますが、他のメーカーに比べても遜色ないと思われます。ですので、価格の安いこのエンドミルをいつも使用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使用前は切削条件など不安でしたが、問い合わせをして切削条件を教えてもらい安心して使用できました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: XCPシリーズに統合されるとのことですが、旧型番での購入はいつまで可能ですか?
回答: 2019年4月末頃までを目処に、順次XCPシリーズ(XCP-HBEM4R)へ統合させていただきます。
質問: 統合前後での変更点は何でしょうか?
回答: シリーズ統合により型番は変わりますが、商品の仕様や規格に変更のない「同一規格品」となります。
質問: 価格や納期に変更はありますか?
回答: 「同一規格品」のため納期・価格ともに変更ございません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)