[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

高送りできる4枚刃で高硬度鋼加工

  • TS
  • 高硬度鋼
  • 4枚刃
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 高硬度鋼用TSC/SHCシリーズは、シリーズ名称の統合によりXCPシリーズに名称のみ変更致しました。
  • 商品のスペックに変更はございませんので、引き続き安心してご利用ください。
  • TSC-HBEM4Sは、XCPシリーズ(XCP-HBEM4S)に統合いたしました。

型番

14 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

 

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・4枚刃/ショートタイプ:関連画像

型番
SN-TSC-HBEM4S3-[14-59/1]-9
SN-TSC-HBEM4S4-[17-62/1]-12
SN-TSC-HBEM4S5-[20-65/1]-15
SNR-TSC-HBEM4S3-[14-59/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-HBEM4S4-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-HBEM4S5-[20-65/1]-[5-15/1]
TSC-HBEM4S0.5
TSC-HBEM4S1
TSC-HBEM4S1.5
TSC-HBEM4S2
TSC-HBEM4S2.5
TSC-HBEM4S3
TSC-HBEM4S4
TSC-HBEM4S5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
首下長 (ℓ1)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
在庫区分 刃径D
(mm)
ネジレ有無 首下角θ
(度)

-

1個

3日目

399014 ~ 596標準首逃がし62-

-

1個

3日目

41210017 ~ 628標準首逃がし82-

-

1個

3日目

51510020 ~ 6510標準首逃がし102-

-

1個

3日目

35 ~ 99014 ~ 596切れ刃端R加工62-

-

1個

3日目

45 ~ 1210017 ~ 628切れ刃端R加工82-

-

1個

3日目

55 ~ 1510020 ~ 6510切れ刃端R加工102-

2,350円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.51.550-4在庫品1110

2,870円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1350-6在庫品2110

2,570円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.54.560-6在庫品3110

3,020円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2670-6在庫品4110

3,520円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.57.580-6在庫品5110

3,780円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3990-6在庫品62-

5,400円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

412100-8在庫品82-

7,170円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

515100-10在庫品102-

Loading...

  1. 1

規格表

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・4枚刃/ショートタイプ:関連画像
型番刃長
刃径
D
全長
L
シャンク径
d
¥単価 100本以上お見積り
先端
R
1〜4本5〜9本10〜29本30〜99本
TSC−HBEM4S 0.5 1.5 1 50 4 12,3502,2302,1602,000
1 3 2 50 6 12,8702,7302,6402,440
1.5 4.5 3 60 6 12,5702,4402,3602,180
2 6 4 70 6 13,0202,8702,7802,570
2.5 7.5 5 80 6 13,5203,3403,2402,990
3 9 6 90 6 23,7803,5903,4803,210
4 12 8 100 8 25,4005,1304,9704,590
5 15 10 100 10 27,1706,8106,6006,090

切削条件はこちら

納期

 

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
65HRCまでの高硬度鋼加工が可能です。

追加工

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・4枚刃/ショートタイプ:関連画像

 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 ボール 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼~HRC65 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 刃数(枚) 4
コーティング 高硬度用(シリコン系) R精度(μm) ±10 加工用途 曲面 / 側面 / 彫込み / R溝

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • SKD11の焼き入れに対して使用2018/11/20
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    SKD11の焼き入れに対して3次元形状に加工する際に使用しました。以前は2枚刃のボールエンドミルを使用していましたが、加工速度、効率を考慮した上で4枚刃のボールエンドミルを探していた際、この商品を見つけたので購入しました。精度に関しては出来たものを基準にしているので計ったことはありませんが、仕上がり具合は綺麗に仕上がりました。しかし、耐久性に関しては再研磨をしても足りなかったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: XCPシリーズに統合されるとのことですが、旧型番での購入はいつまで可能ですか?
回答: 2019年4月末頃までを目処に、順次XCPシリーズ(XCP-HBEM4S)へ統合させていただきます。
質問: 統合前後での変更点は何でしょうか?
回答: シリーズ統合により型番は変わりますが、商品の仕様や規格に変更のない「同一規格品」となります。
質問: 価格や納期に変更はありますか?
回答: 「同一規格品」のため納期・価格ともに変更ございません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)