[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

3枚刃ネガ形状により剛性強化、高速高送りが可能に

  • TS
  • 高硬度鋼
  • 3枚刃
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 高硬度鋼用TSC/SHCシリーズは、シリーズ名称の統合によりXCPシリーズに名称のみ変更致しました。
  • 商品のスペックに変更はございませんので、引き続き安心してご利用ください。
  • TSC-HBEM3Sは、XCPシリーズ(XCP-HBEM3S)に統合いたしました。

型番

17 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

 

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・3枚刃/ショートタイプ:関連画像

 

型番
SN-TSC-HBEM3S3-[14-59/1]-9
SN-TSC-HBEM3S4-[17-62/1]-12
SN-TSC-HBEM3S5-[20-65/1]-15
SN-TSC-HBEM3S6-[23-68/1]-18
SNR-TSC-HBEM3S3-[14-59/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-HBEM3S4-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-HBEM3S5-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-HBEM3S6-[23-68/1]-[5-18/1]
TSC-HBEM3S0.5
TSC-HBEM3S1
TSC-HBEM3S1.5
TSC-HBEM3S2
TSC-HBEM3S2.5
TSC-HBEM3S3
TSC-HBEM3S4
TSC-HBEM3S5
TSC-HBEM3S6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
首下長 (ℓ1)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
在庫区分 刃径D
(mm)
ネジレ有無 首下角θ
(度)

-

1個

3日目

399014 ~ 596標準首逃がし62-

-

1個

3日目

41210017 ~ 628標準首逃がし82-

-

1個

3日目

51510020 ~ 6510標準首逃がし102-

-

1個

3日目

61811023 ~ 6812標準首逃がし122-

-

1個

3日目

35 ~ 99014 ~ 596切れ刃端R加工62-

-

1個

3日目

45 ~ 1210017 ~ 628切れ刃端R加工82-

-

1個

3日目

55 ~ 1510020 ~ 6510切れ刃端R加工102-

-

1個

3日目

65 ~ 1811023 ~ 6812切れ刃端R加工122-

2,070円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.51.550-4在庫品1110

2,540円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1350-6在庫品2110

2,270円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.54.560-6在庫品3110

2,600円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2670-6在庫品4110

3,110円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.57.580-6在庫品5110

3,240円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3990-6在庫品62-

5,060円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

412100-8在庫品82-

6,620円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

515100-10在庫品102-

10,890円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

618110-12在庫品122-

Loading...

  1. 1

規格表

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・3枚刃/ショートタイプ:関連画像
型番刃長
刃径
D
全長
L
シャンク径
d
¥単価 100本以上お見積り
先端
R
1〜4本5〜9本10〜29本30〜99本
TSC−HBEM3S 0.5 1.5 1 50 4 12,0701,9701,9001,760
1 3 2 50 6 12,5402,4102,3402,160
1.5 4.5 3 60 6 12,2702,1602,0901,930
2 6 4 70 6 12,6002,4702,3902,210
2.5 7.5 5 80 6 13,1102,9502,8602,640
3 9 6 90 6 23,2403,0802,9802,750
4 12 8 100 8 25,0604,8104,6604,300
5 15 10 100 10 26,6206,2906,0905,630
6 18 12 110 12 210,89010,35010,0209,260

切削条件はこちら

納期

 

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
3枚刃形状の採用によりビビリに強く、高送りが可能です。
65HRCまでの高硬度鋼加工が可能です。

追加工

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・3枚刃/ショートタイプ:関連画像

 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 ボール 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼~HRC65 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 刃数(枚) 3
コーティング 高硬度用(シリコン系) R精度(μm) ±10 加工用途 曲面 / 側面 / 彫込み / R溝

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/3枚刃/ショートタイプのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 焼き材に対して2018/11/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    焼き材(硬度50ほどの硬さ)に対し、テーパ形状に加工するために使用しています。3枚刃でしたので穴が倒れが起きなさそうな点、また刃幅が4枚刃や2枚刃より合っていたため購入しました。耐久性に関しては使用頻度が多い訳ではありませんので判断は出来ませんが、精度は想定通りに寸法が出ましたので性能については今のところ満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ステンレスSUS304に使用2018/11/30
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    三枚刃になっているので、溝に近い形状を加工するのに選定しました。刃持ちは普通で特に問題はなく、他のメーカーとも変わらないと思います。切れもよかったです。切粉のハケも問題はありませんでした。仕上がりもよかったです。試験的に他のメーカーのもう少し耐久性があるものを使い始めて比べているところです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: XCPシリーズに統合されるとのことですが、旧型番での購入はいつまで可能ですか?
回答: 2019年4月末頃までを目処に、順次XCPシリーズ(XCP-HBEM3S)へ統合させていただきます。
質問: 統合前後での変更点は何でしょうか?
回答: シリーズ統合により型番は変わりますが、商品の仕様や規格に変更のない「同一規格品」となります。
質問: 価格や納期に変更はありますか?
回答: 「同一規格品」のため納期・価格ともに変更ございません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)