[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ/ロングシャンクタイプ

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ/ロングシャンクタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
4,390円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

高硬度鋼でも容易に深彫り加工

  • TS
  • 高硬度鋼
  • 2枚刃
  • S(ショート)

(i)ご注意

  • 高硬度鋼用TSC/SHCシリーズは、シリーズ名称の統合によりXCPシリーズに名称のみ変更致しました。
  • 商品のスペックに変更はございませんので、引き続き安心してご利用ください。
  • TSC-LS-HBEM2Sは、XCPシリーズ(XCP-LS-HBEM2S)に統合いたしました。

型番

9 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

 

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ・ロングシャンクタイプ:関連画像

型番
TSC-LS-HBEM2S0.5
TSC-LS-HBEM2S1
TSC-LS-HBEM2S1.5
TSC-LS-HBEM2S2
TSC-LS-HBEM2S2.5
TSC-LS-HBEM2S4
TSC-LS-HBEM2S5
TSC-LS-HBEM2S6
TSC-LS-HBEM2S8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
Rサイズ
(mm)
刃長(ℓ)
(mm)
全長(L)
(mm)
シャンク径(d)
(mm)
R精度
(μm)
刃径D
(mm)
ネジレ有無 首下角θ
(度)

4,390円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.52703±51110

4,390円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

13703±52110

4,390円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1.54803±532-

5,010円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

261004±542-

6,300円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2.581006±55110

10,620円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4131608-7~+382-

12,860円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

51518010-7~+3102-

16,590円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

61520012-7~+3122-

28,190円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

82022016±10162-

Loading...

  1. 1

規格表

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ・ロングシャンクタイプ:関連画像
型番刃長
刃径
D
全長
L
シャンク径
d
¥単価 100本以上お見積り
先端
R
1〜4本5〜9本10〜29本30〜99本
TSC−LS−HBEM2S0.5 2170 3 14,3904,1704,0403,730
1 3270 3 14,3904,1704,0403,730
1.5 4380 3 24,3904,1704,0403,730
2 64100 4 25,0104,7604,6104,260
2.5 85100 6 16,3005,9905,8005,360
3 106140 6 27,6007,2206,9906,460
4 138160 8 210,62010,0909,7709,030
5 1510180 10 212,86012,22011,83010,930
6 1512200 12 216,59015,76015,26014,100
8 2016220 16 228,19026,78025,93023,960

切削条件はこちら

納期

 

仕様・概要


R精度向上により、高精度3次元加工に最適。
従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
ロングシャンクタイプなので深彫り加工に最適です。
65HRCまでの高硬度鋼加工が可能です。

追加工

TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ・ロングシャンクタイプ:関連画像

 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 ボール 被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼~HRC65 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 刃数(枚) 2
コーティング 高硬度用(シリコン系) 加工用途 曲面 / 側面 / 彫込み / R溝 在庫区分 在庫品

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 高硬度鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ/ロングシャンクタイプのレビュー

評価 3.5 平均 3.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 焼き入れ鋼に利用2018/11/30
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    この商品は研磨力に関してはそこそこよいのですが、商品の性能自体はビビりがあったりするので持ちもあまりよくないように感じました。サイズが揃っているところは気に入っています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ダイス鋼(SKD61)に使用2018/11/20
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ダイス鋼のSKD61焼入れ材に使用しています。曲面加工、R溝加工、彫り込み加工などに使用しました。耐久性は値段相応だと思いました。仕上がり具合も特に可もなく、不可もなくといったところです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: XCPシリーズに統合されるとのことですが、旧型番での購入はいつまで可能ですか?
回答: 2019年4月末頃までを目処に、順次XCPシリーズ(XCP-LS-HBEM2S)へ統合させていただきます。
質問: 統合前後での変更点は何でしょうか?
回答: シリーズ統合により型番は変わりますが、商品の仕様や規格に変更のない「同一規格品」となります。
質問: 価格や納期に変更はありますか?
回答: 「同一規格品」のため納期・価格ともに変更ございません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)