[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

角出しと剛性を両立させたアタリ付タイプ

  • TS
  • 高硬度鋼
  • 多刃(5~)
  • R(レギュラー)

(i)ご注意

  • 高硬度鋼用TSC/SHCシリーズは、シリーズ名称の統合によりXCPシリーズに名称のみ変更致しました。
  • 商品のスペックに変更はございませんので、引き続き安心してご利用ください。
  • TSC-GSXRは、XCPシリーズ(XCP-GSXR)に統合いたしました。

型番

20 の型番候補があります候補を表示

切削条件は、コチラ をご覧ください。

 

 

TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル高硬度銅加工用・多刃・50゜ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

型番
SN-TSC-GSXR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-GSXR8-[25-51/1]-20
SN-TSC-GSXR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-GSXR12-[35-70/1]-30
SN-TSC-GSXR16-[45-78/1]-40
SN-TSC-GSXR20-[50-92/1]-45
SNR-TSC-GSXR8-[25-51/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-GSXR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-GSXR12-[35-70/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-GSXR16-[45-78/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-GSXR20-[50-92/1]-[5-45/1]
TSC-GSXR3
TSC-GSXR4
TSC-GSXR5
TSC-GSXR6
TSC-GSXR8
TSC-GSXR10
TSC-GSXR12
TSC-GSXR16
TSC-GSXR20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径(D)
(φ)
刃長(ℓ)
(mm)
刃数
(枚)
シャンク径(d)
(mm)
全長(L)
(mm)
首下長 (ℓ1)
(mm)
加工用途 追加工区分 刃径公差
(mm)
●在庫品 □製作品

-

1個

3日目

615666020 ~ 42平面 / 側面標準首逃がし-0.020~-0.0382

-

1個

3日目

820687525 ~ 51平面 / 側面標準首逃がし-0.025~-0.0452

-

1個

3日目

10256108030 ~ 50平面 / 側面標準首逃がし-0.025~-0.0452

-

1個

3日目

123061210035 ~ 70平面 / 側面標準首逃がし-0.032~-0.0592

-

1個

3日目

164061611045 ~ 78平面 / 側面標準首逃がし-0.032~-0.0592

-

1個

3日目

204562013050 ~ 92平面 / 側面標準首逃がし-0.040~-0.0702

-

1個

3日目

820687525 ~ 51平面 / 側面切れ刃端R加工-0.025~-0.0452

-

1個

3日目

10256108030 ~ 50平面 / 側面切れ刃端R加工-0.025~-0.0452

-

1個

3日目

123061210035 ~ 70平面 / 側面切れ刃端R加工-0.032~-0.0592

-

1個

3日目

164061611045 ~ 78平面 / 側面切れ刃端R加工-0.032~-0.0592

-

1個

3日目

204562013050 ~ 92平面 / 側面切れ刃端R加工-0.040~-0.0702

3,930円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3104660-平面 / 側面 / 傾斜切り込み在庫品-0.014~-0.0281

4,120円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4124660-平面 / 側面 / 傾斜切り込み在庫品-0.020~-0.0381

4,380円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

5154660-平面 / 側面 / 傾斜切り込み在庫品-0.020~-0.0381

4,080円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

6156660-平面 / 側面在庫品-0.020~-0.0382

5,260円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

8206875-平面 / 側面在庫品-0.025~-0.0452

6,840円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102561080-平面 / 側面在庫品-0.025~-0.0452

8,910円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1230612100-平面 / 側面在庫品-0.032~-0.0592

21,970円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1640616110-平面 / 側面在庫品-0.032~-0.0592

31,960円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2045620130-平面 / 側面在庫品-0.040~-0.0702

Loading...

  1. 1

規格表

TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル高硬度銅加工用・多刃・50゜ネジレ/レギュラータイプ:関連画像
型番刃長
全長
L
シャンク径
d
刃数¥単価 100本以上お見積り
刃径
1〜4本5〜9本10〜29本30〜99本
TSC−GSXR 3 1060 6 413,930 3,730 3,620 3,340
4 1260 6 414,120 3,910 3,790 3,500
5 1560 6 414,380 4,160 4,030 3,720
6 1560 6 624,080 3,880 3,750 3,470
8 2075 8 625,260 5,000 4,840 4,470
10 2580 10 626,840 6,500 6,290 5,810
12 30100 12 628,910 8,460 8,200 7,570
16 40110 16 6221,970 20,870 20,210 18,670
20 45130 20 6231,960 30,360 29,400 27,170

切削条件はこちら

納期

 

仕様・概要


従来皮膜を大きく上回る耐酸化性・硬度を持つTSコーティングにより、長寿命を実現、高速加工・ドライ加工に最適です。
刃先は欠け防止のために、アタリ(ギャッシンググランド)をつけてあります。
工具剛性が高いので、側面切削時の工具たおれを最小限におさえることができます。
65HRCまでの高硬度鋼加工が可能です。

追加工

TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル高硬度銅加工用・多刃・50゜ネジレ/レギュラータイプ:関連画像

 

商品担当おすすめ

基本情報

被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼~HRC65 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 種類 ハイヘリカル コーティング 高硬度用(シリコン系)
刃先形状 アタリ付き ネジレ角(θ) 強ネジレ(45°~60°)

[XCPシリーズ移行品] TSCシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプのレビュー

評価 3.8 平均 3.8 (5件のレビュー) レビューを書く
  • 鉄のポケット加工時の側面加工に2018/11/20
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    鉄のポケットの加工の際に側面加工に使用しています。切粉のハケはよいと思います。耐久性も問題ないと思います。刃径が6Φの時に関しては刃長が足りないので使えないです。もう少し刃長が長いものがあると助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ダイス鋼などに使用2018/11/20
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ダイス鋼のSKD11、ハイス鋼のSKH51の主に側面加工や穴仕上げなどに使用しています。仕上がり面はよいので、満足しています。リピートで購入しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    SKD11に対して使用しています。平面、側面加工を行う際に使用しています。値段とカタログに記載してある仕様・寸法情報からHR60から61ほどの硬さに対して使用可能でしたので選定し購入しました。量産ではなくその都度加工を施しているので耐久性に関しては分かりませんが、想定通りにHR60から61ほどの硬さに対して切削できました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 被削材MPH38(焼き入れ)に対して2018/11/09
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    被削材MPH38(焼き入れ)に対して平面加工を施す際に使用しています。焼き入れされている被削材または使用条件が合わないのかは分かりませんが、加工時に刃の先端部が欠けてしまいます。その点が解消されれば長く使用でき、より使いやすくなると思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • s50c、ダイス鋼、生材に対して側面仕上げを行う際に2018/11/20
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    s50c、ダイス鋼、生材に対して側面仕上げを行う際に使用しています。他社のエンドミルと同じ条件で比較すると耐久もちは悪いですが、価格が安かった点も考慮するとコストパフォーマンスがよいミスミのエンドミルを購入しています。また、刃長が長くレギュラーバーの商品は他社製の商品と比較するとビビリが発生しやすいです。当たり付きを購入しています。しかし、母材が原因なのかは分かりませんが消耗した際に刃先が丸くならずに欠けてしまいます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: XCPシリーズに統合されるとのことですが、旧型番での購入はいつまで可能ですか?
回答: 2019年4月末頃までを目処に、順次XCPシリーズ(XCP-GSXR)へ統合させていただきます。
質問: 統合前後での変更点は何でしょうか?
回答: シリーズ統合により型番は変わりますが、商品の仕様や規格に変更のない「同一規格品」となります。
質問: 価格や納期に変更はありますか?
回答: 「同一規格品」のため納期・価格ともに変更ございません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)