スチール製ボックス KGNシリーズ

スチール製ボックス KGNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,014円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

スチール製のコントロールボックスです

  • スチール
  • 固定サイズ
  • 穴加工

●IP40閉鎖型のスチール製コントロールボックスです

●スイッチ取付用のユニット取付穴があるタイプとないタイプから選択できます

 

新商品のご案内
三菱電機、ミスミのタッチパネルを搭載。
図面設計や内部配線などが不要、型番で簡単注文!

 

型番

8 の型番候補があります候補を表示

規格表

スチール製ボックス KGNシリーズ:関連画像
型式種類ユニット
取付穴
自重(g)
KGNW-111Y1点用有り400
KGN110Y無し400
KGNW-212Y2点用有り500
KGN210Y無し500
KGNW-313Y3点用有り600
KGN310Y無し600
KGNW-314Y4点用有り600
KGN410Y無し700

概要仕様

型番
KGN110Y
KGN210Y
KGN310Y
KGN410Y
KGNW-111Y
KGNW-212Y
KGNW-313Y
KGNW-314Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
スイッチ穴個数
(個)
穴サイズ(取付穴)
(φ)
寸法 縦 H
(mm)
ゴムブッシング 外形寸法
(mm)
ゴムブッシング 内径寸法
(mm)

1,412円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-なし100--

1,580円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-なし150--

1,322円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-なし200--

2,176円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

-なし250--

1,014円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1221003016

1,580円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

2221503016

1,872円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

3222003820

2,059円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

4222003820

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 ボックス単品 ボックス材質 寸法 横 W(mm) 80
寸法 奥行き D(mm) 76 保護機能(耐環境性) IP40 近似マンセル値5Y7/1
施錠タイプ ネジ止め式 本体板厚(mm) 1 代表規格 該当なし

スチール製ボックス KGNシリーズのレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (5件のレビュー) レビューを書く
  • ロボットの表示灯2019/10/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ロボットの表示灯BOXに使用しています。穴軽も色々ありゴムブッシュも付属しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 操作スイッチボックス2019/05/17
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    操作スイッチボックスとして良く使用しています。取付易くケーブルコネクター用穴も明け易くなっています。ただし、名盤が表面に貼り付けてあるので邪魔になる事があります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • IDEK代用として使用2018/09/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    IDEC製を普段購入しています。時として納期が掛かったりしています。装置周りで細かいところで何かと使用していますが、ついつい在庫を切らしてしまうと、ミスミにたよっています

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品については問題はないです。
    ただCAD図面のダウンロードができないことが残念です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 社内装置のスイッチボックスとして2018/10/19
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    昔からこのメーカーの商品を利用していた流れでこのボックスを選定し購入しています。そのため品質についても特に問題無いですし満足している商品ですのでリピートしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)