ハンダ関連用品 汎用ハンダゴテ
  • 数量スライド割引

ハンダ関連用品 汎用ハンダゴテ

通常単価:
530円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

セラミックヒーター使用のハンダゴテです


●特別な別置きのコントローラを必要とせずに7種類の温度設定ができるハンダゴテです。
●温度設定は付属の7種類の「温度ボタン」を交換するだけで簡単に行えます。
●温度の設定と校正
 ご使用になる前にまず、温度設定と温度校正を行ってください。
  出荷時には390℃の温度ボタンをセットして校正を行っておりますが、設定温度の変更、コテ先形状の変更、
  ヒーター交換の際には必ず校正を行ってください。
1.電源をいれる前に、設定したい温度の温度ボタンをセットします。
   •温度ボタンは抜き差しするだけで交換できます。
   •温度ボタンの抜き差しは、電源を抜いて行ってください。
   •温度ボタン穴に、指やドライバーを差し込まないでください。
     またハンダカスや金属片などが入らないようにしてください。
     感電、ショートの恐れがあります。
2.CAL調整穴が見えるように断熱カバーをめくります。
3.電源プラグをコンセントに差し込みます。
4.ヒーター通電ランプが点滅状態になれば、設定温度に到達しています。
5.コテ先温度をコテ先温度計で測定しながら、マイナスドライバーでCALを調整します。
  時計回りで温度が高くなり、逆回りで低くなります。

機種に不適合のものやその他の類似のコテ先をご使用の場合、ハンダゴテの性能が十分に出ないことが考えられるばかりか
 ヒーター等への負荷がかかり、故障の原因となることがありますので十分ご注意下さい。

基本スペック

  • 商品名
    交換コテ先

詳細情報を確認する

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

770

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-1C
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 770

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

720

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-1.2LD
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 720

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

530

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-1.6D
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 530

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

530

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-2C
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 530

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

530

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-2.4D
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 530

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

530

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-3C
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 530

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

530

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-3.2D
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 530

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

530

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-4C
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 530

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

530

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-B
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 530

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

530

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-I
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 530

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

在庫品1日目

当日出荷可能

1,100

  • 数量スライド割引
型番 : 900M-T-K
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,100

スペック

  • 商品名
    交換コテ先

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品仕様

規格表

ハンダ関連用品 汎用ハンダゴテ:関連画像
型式商品単価
933-1ハンダゴテ本体¥7,000
900M-T-1.2LD交換コテ先(図参照)¥720
900M-T-1.6D交換コテ先(図参照)¥530
900M-T-2.4D交換コテ先(図参照)¥530
900M-T-3.2D交換コテ先(図参照)¥530
900M-T-1C交換コテ先(図参照)¥770
900M-T-2C交換コテ先(図参照)¥530
900M-T-3C交換コテ先(図参照)¥530
900M-T-4C交換コテ先(図参照)¥530
900M-T-B交換コテ先(図参照)¥530
900M-T-I交換コテ先(図参照)¥530
900M-T-K交換コテ先(図参照)¥1,100

納期

ハンダ関連用品 汎用ハンダゴテ:関連画像

概要仕様

ハンダ関連用品 汎用ハンダゴテ:関連画像
仕様
型式933-1
消費電力AC100V /51W
出力電圧AC100V(50/60Hz)
付属設定温度ボタン300,330,360,390,420,450,480
確度390±10℃(出荷時)
リップル±1℃(無負荷時)
ヒーターセラミックヒーター
センサーヒーター埋め込み型タングステンセンサー
コテ先サイズM型
電源コード3芯二極設置型プラグ付きゴムコード,長さ1.5m
リーク電圧
(コテ先−アース間の電位差)
0.6mV以下
アース抵抗
(コテ先−アース間の抵抗)
2Ω以下(リーク電流:2mmA以下)
全長200mm
重量55g
*コテおよびトランスケースの全長、重量、寸法にはコード部は含まれません。

商品担当おすすめ

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) 画像

高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ)

白光

鉛フリーはんだ付けの世界標準モデル。高出力小型温調式はんだこて。

はんだこて セラミックヒータータイプ FX-600 画像

はんだこて セラミックヒータータイプ FX-600

白光

ステーションタイプの性能をグリップに凝縮した、はんだこてセラミックヒータータイプ。

高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) 画像

高熱容量はんだこて(ステーションタイプ)

白光

ステーションタイプ初、150Wのハイパワーで大型部品から微小部品まで対応。

ハンダ関連用品 汎用ハンダゴテのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)