ピンセット・レンチ ヘクスローブレンチ(バラ)

ピンセット・レンチ ヘクスローブレンチ(バラ)

通常単価:
410円~
通常出荷日:
3日目

ヘクスローブネジ部品に適合したレンチセットです


ヘクスローブネジ部品に適合したレンチセットです
●ヘクスローブドライバーは、市販のヘクスローブネジ部品に適合しています。ヘクスローブ付ネジ部品は、JASO自動車規格等で規格化されています。
●ヘクスローブ付ネジ部品と締め付け工具は、軸に平行な側面で嵌り合うため、締め付け時の滑りおよび工具の外れ(カムアウト)がなく、確実な締め付けができます。
●広い面で理想的な角度でトルクが伝達されるため、トルク伝達に付随したネジ部品の形状のくずれがありません。
●セット内容:T-6、8、10、15、20、25、27、308本組。
●材質:特殊合金鋼

・長い方の先は「いじり止めネジ」に対応しています。穴をあけてあるため肉厚が薄く強度が若干弱くなります。締め付けにはご注意ください。
・No.630-T6については「いじり止めネジ」に対応しておりません。

基本スペック

  • 材質
    特殊合金鋼

詳細情報を確認する

型番
商品分類

絞り込み

  • ヘクスローブレンチ 8本組み
  • ヘクスローブレンチ 単品
  • 解除
重さ(g)

絞り込み

  • 9
  • 10
  • 11
  • 14
  • 17
  • 20
  • 25
  • 36
  • 解除
長さ(mm)

絞り込み

  • 65
  • 68
  • 71
  • 75
  • 79
  • 84
  • 90
  • 解除
高さ(mm)

絞り込み

  • 14
  • 16
  • 17
  • 19
  • 21
  • 22
  • 23
  • 25
  • 28
  • 解除
奥行き(mm)

絞り込み

  • 2.3
  • 2.6
  • 3.1
  • 3.7
  • 4.8
  • 5.4
  • 6.5
  • 43
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
ヘクスローブレンチ 単品
9
65
14
2.3

3日目

410

型番 : NO.630-T6
通常出荷日 3日目
通常単価 410

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 単品
  • 重さ(g)
    9
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    14
  • 奥行き(mm)
    2.3
  • RoHS
    10
ヘクスローブレンチ 単品
9
65
16
2.3

3日目

430

型番 : NO.630-T8
通常出荷日 3日目
通常単価 430

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 単品
  • 重さ(g)
    9
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    16
  • 奥行き(mm)
    2.3
  • RoHS
    10
ヘクスローブレンチ 単品
10
65
17
2.6

3日目

430

型番 : NO.630-T10
通常出荷日 3日目
通常単価 430

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 単品
  • 重さ(g)
    10
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    17
  • 奥行き(mm)
    2.6
  • RoHS
    10
ヘクスローブレンチ 単品
11
68
19
3.1

3日目

430

型番 : NO.630-T15
通常出荷日 3日目
通常単価 430

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 単品
  • 重さ(g)
    11
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    68
  • 高さ(mm)
    19
  • 奥行き(mm)
    3.1
  • RoHS
    10
ヘクスローブレンチ 単品
14
71
21
3.7

3日目

440

型番 : NO.630-T20
通常出荷日 3日目
通常単価 440

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 単品
  • 重さ(g)
    14
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    71
  • 高さ(mm)
    21
  • 奥行き(mm)
    3.7
  • RoHS
    10
ヘクスローブレンチ 単品
17
75
22
43

3日目

450

型番 : NO.630-T25
通常出荷日 3日目
通常単価 450

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 単品
  • 重さ(g)
    17
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    22
  • 奥行き(mm)
    43
  • RoHS
    10
ヘクスローブレンチ 単品
20
79
23
4.8

3日目

460

型番 : NO.630-T27
通常出荷日 3日目
通常単価 460

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 単品
  • 重さ(g)
    20
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    79
  • 高さ(mm)
    23
  • 奥行き(mm)
    4.8
  • RoHS
    10
ヘクスローブレンチ 単品
25
84
25
5.4

3日目

480

型番 : NO.630-T30
通常出荷日 3日目
通常単価 480

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 単品
  • 重さ(g)
    25
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    84
  • 高さ(mm)
    25
  • 奥行き(mm)
    5.4
  • RoHS
    10
ヘクスローブレンチ 単品
36
90
28
6.5

3日目

510

型番 : NO.630-T40
通常出荷日 3日目
通常単価 510

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 単品
  • 重さ(g)
    36
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    90
  • 高さ(mm)
    28
  • 奥行き(mm)
    6.5
  • RoHS
    10
ヘクスローブレンチ 8本組み
-
-
-
-

3日目

2,560

型番 : NO.638
通常出荷日 3日目
通常単価 2,560

スペック

  • 商品分類
    ヘクスローブレンチ 8本組み
  • 重さ(g)
    -
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 長さ(mm)
    -
  • 高さ(mm)
    -
  • 奥行き(mm)
    -
  • RoHS
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品仕様

規格表

型式商品内容寸法(mm)重さ
(g)
基準単価
LL1d
NO.6388本組み¥2,560
NO.630-T6単品65142.39¥410
NO.630-T8単品65162.39¥430
NO.630-T10単品65172.610¥430
NO.630-T15単品68193.111¥430
NO.630-T20単品71213.714¥440
NO.630-T25単品75224.317¥450
NO.630-T27単品79234.820¥460
NO.630-T30単品84255.425¥480
NO.630-T40単品90286.536¥510

納期

概要仕様



ピンセット・レンチ ヘクスローブレンチ(バラ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)