ピンセット・レンチ コネクタモンキーレンチ(同軸用)
  • 数量スライド割引

ピンセット・レンチ コネクタモンキーレンチ(同軸用)

通常単価:
2,500
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

同軸コネクタの締め付けに適した工具です


同軸コネクタの締め付けに適した工具です
●先端厚み2mmの超薄型精密加工。
●BNCコネクタなどの同軸コネクタの締め付けにも最適です。
●ボリュームナットの締め付け作業もOK。
●手にフィットするソフトグリップ。
●先厚精度2 (公差+0.2mm −0.1mm)

基本スペック

  • 商品分類
    モンキーレンチ 同軸用
  • 重さ(g)
    130
  • 長さ(mm)
    155
  • 高さ(mm)
    45
  • 奥行き(mm)
    10
  • 可動幅(最大)(mm)
    20

詳細情報を確認する

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

2,500

  • 数量スライド割引
型番 : TWM-03
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 2,500

スペック

  • 商品分類
    モンキーレンチ 同軸用
  • 重さ(g)
    130
  • 長さ(mm)
    155
  • 高さ(mm)
    45
  • 奥行き(mm)
    10
  • 可動幅(最大)(mm)
    20

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品仕様

規格表

ピンセット・レンチ コネクタモンキーレンチ(同軸用):関連画像
型式基準単価ABC(最大)D重さ
TWM-03¥2,500155mm45mm20mm10mm130g

納期

ピンセット・レンチ コネクタモンキーレンチ(同軸用):関連画像

概要仕様

ピンセット・レンチ コネクタモンキーレンチ(同軸用):関連画像

商品担当おすすめ

ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・平型) 画像

ESDチップピンセット(標準ストレート・先細りストレート・平型)

ホーザン

コストパフォーマンスに優れたチップ交換式ピンセット。チップは静電気対策されたエンジニアリングプラスチックを採用。

精密型ピンセット 画像

精密型ピンセット

ホーザン

完全非磁性の最高峰モデルのピンセット。SUS304系のステンレス材に比べ耐薬品性に優れたSUS316Lを採用。

ピンセット(標準ストレート)P-891 画像

ピンセット(標準ストレート)P-891

ホーザン

接続部は薄肉で中央部からは厚肉になる仕上げの強力型シリーズのピンセット。

ピンセット・レンチ コネクタモンキーレンチ(同軸用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)