ニッパー(弱電用)

ニッパー(弱電用)

通常単価:
2,650円~
通常出荷日:
3日目

スプリング付で連続作業に 適しています


●材質:SMN-CV
●熱処理:無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
●硬度(刃部):HRC 59〜62
●樹脂グリップ

基本スペック

  • 商品分類
    ニッパー(弱電用)
  • 材質
    SMN-CV

詳細情報を確認する

型番
重さ(g)

絞り込み

  • 85
  • 120
  • 解除
切断能力径(mmまたはφ)

絞り込み

  • 鉄線:1.2φ、銅線2.0φ
  • 鉄線:1.6φ、銅線2.6φ
  • 解除
外径寸法(cm/mm)

絞り込み

  • 125mm
  • 150mm
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
85
鉄線:1.2φ、銅線2.0φ
125mm

3日目

2,650

型番 : 60-S-125
通常出荷日 3日目
通常単価 2,650

スペック

  • 商品分類
    ニッパー(弱電用)
  • 重さ(g)
    85
  • 切断能力径(mmまたはφ)
    鉄線:1.2φ、銅線2.0φ
  • 材質
    SMN-CV
  • 外径寸法(cm/mm)
    125mm
  • RoHS
    10
120
鉄線:1.6φ、銅線2.6φ
150mm

3日目

2,750

型番 : 60-S-150
通常出荷日 3日目
通常単価 2,750

スペック

  • 商品分類
    ニッパー(弱電用)
  • 重さ(g)
    120
  • 切断能力径(mmまたはφ)
    鉄線:1.6φ、銅線2.6φ
  • 材質
    SMN-CV
  • 外径寸法(cm/mm)
    150mm
  • RoHS
    10

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品仕様

規格表

ニッパー・その他 ニッパー(弱電用):関連画像
型式基準単価呼び寸法
(mm)
寸法重さ
(g)
切断能力径mm
aa2bc鉄線銅線
60-S-125¥2,650125148.55117851.2φ2.0φ
60-S-150¥2,75015016105119.51201.6φ2.6φ

納期

ニッパー・その他 ニッパー(弱電用):関連画像

概要仕様

ニッパー・その他 ニッパー(弱電用):関連画像

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)