壁面配線用モール(高収容型・両面テープなし)

壁面配線用モール(高収容型・両面テープなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
473円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

多数の電線を収容可能な高収容型モール

  • 難燃

●高さがあり多くの電線を収納可能な配線用モールです。

・モールの取付面には、両面テープや取付穴の加工がありません。
モールの取付には、釘や木ネジ、別売りの両面テープを、お使いください。

型番

7 の型番候補があります候補を表示

規格表

壁面配線用モール(高収容型・両面テープなし):関連画像
型式寸法
W×H(mm)
電線収納本数
(IV線2mm2相当)
重量
(g)
全長
SD-2525-R25×2510~25本2651000
mm
SD-3333-R33×3325~45本312
SD-4040-R40×4060~70本408
SD-4545-R45×4560~70本500
SD-5050-R50×5080~90本577
SD-6565-R65×65180~200本780
SD-8080-R80×80240~290本877

概要仕様

壁面配線用モール(高収容型・両面テープなし):関連画像
硬質塩化ビニルの特性
比重1.397
張力436kgs
伸長度80%
柔軟温度75℃
衝撃強度22kg/cm2
誘電力35KV/mm
仕様
材質硬質塩化ビニル UL94V-0
使用温度範囲−20℃〜+60℃
グレー
型番
SD-2525-R
SD-3333-R
SD-4040-R
SD-4545-R
SD-5050-R
SD-6565-R
SD-8080-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
高さ
(mm)
電線収納本数(IV線2m㎡換算)
(本)

473円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

252510~25

528円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

333325~45

660円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

404060~70

649円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

454560~70

682円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

505080~90

858円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

6565180~200

1,430円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

8080240~290

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 硬質塩化ビニル UL94V-0 使用温度範囲(℃) -20~60 グレー
全長(mm) 1000

壁面配線用モール(高収容型・両面テープなし)のレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (4件のレビュー) レビューを書く
  • エアーホースの配管カバーに使用2019/06/10
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    エアー機器を制御する操作盤を壁に設置きました。同時にエアー配管を隠すために配線モールをコンクリートビスで固定しました。側面に穴が明いていないので誇り等入りません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 油環境の装置に2018/09/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    油が飛散する場所での電線引き回し使用しました。ダクト側面にキャプコンをつけて電線を流します。油がダクト底に溜まらないようにこう配を少しつけて設置しています

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    配線ダクトではなくパーツケースに使用しました。
    40mm程度のイビツナ形状のパーツですが、一列に収納するのに重宝
    してます。蓋付ですので保管にもOK。
    パーツを入れるときは、中間からでも押し込めば上部が開くのでOK
    パーツは端端の方から、一個づつスライドして取り出し。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 製品のシュートに2018/02/20
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品のシュートに使用しました。金属製では割高になるのと、加工が難しかったのと樹脂でも問題なかったためです。価格が安く、加工が容易で望む物に仕上がりました。CAD図面があると有難いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)