コの字型ブッシュ(スリット入り) 四角穴エッジガード可

コの字型ブッシュ(スリット入り) 四角穴エッジガード可

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
15,000円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・スリット入りで変形開口部に適した保護ブッシュ 少量使用に最適な1mカット売り品追加しました。通常は100m販売です。


スリット入りで変形開口部に適した保護ブッシュ
●円や楕円、三角形など、変形の開口部に最適な電線保護材です。
●6ナイロン製で柔軟性に富み、円や楕円、三角形など、パネル穴形状に合わせて自由にカットの上ご使用いただけます。
●包装単位は1箱(100m巻)で、連続の作業に適しています。
 

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら

型番

3 の型番候補があります候補を表示

規格表

コの字型ブッシュ(スリット入り) 四角穴エッジガード可:関連画像
型式全長
(m)
サイズ(mm)適合板厚
(mm)
重量
ABCT(g/m)(kg/箱)
TH-0121003.351.211.211.61.7
TH-0163.75.21.61.21.611.71.7
TH-0244.45.22.31.22.312.51.8
 
 

納期

コの字型ブッシュ(スリット入り) 四角穴エッジガード可:関連画像

概要仕様

コの字型ブッシュ(スリット入り) 四角穴エッジガード可:関連画像
コの字型ブッシュ(スリット入り) 四角穴エッジガード可:関連画像
仕様
材質6ナイロン
使用温度範囲−40℃〜+85℃
乳白色
型番
TH-012
TH-016
TH-024
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS適合パネル厚
(mm)

16,352円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-1.2

15,000円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101.6

18,104円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102.4

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

材質(本体部) 6ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85
全長(m) 100

コの字型ブッシュ(スリット入り) 四角穴エッジガード可のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)