(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

SRCT2 180℃耐熱シリコン

SRCT2 180℃耐熱シリコン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,050円~
通常出荷日:
5日目~

  • 耐熱
  • より線
  • 600V
【ココが特長】
600V 耐熱用シリコンキャブタイヤケーブル
●本製品は㈱福電製の製品です。
ご注意
・耐油性を必要とする箇所への配線はお控えください。
※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式:型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。
電気用品安全法を取得しておりません。

(i)ご注意

型番

900 の型番候補があります候補を表示

概要仕様

特性レーダーチャート
SRCT2 180℃耐熱シリコン特性レーダーチャート
※特性の目安としてご利用ください。 ⇒P1685 
主な仕様
取得規格- 
定格電圧600V
使用温度範囲180
難燃性- 
曲げ半径(mm)仕上外径×10(固定部)
 -(可動部)
 ※推奨値であり保証値ではございません
SRCT2 180℃耐熱シリコン 主な仕様
*※部、その他情報については、下記仕様表・詳細をご確認ください。
*介在・ドレインワイヤー・テープなど細部は省略しております。
*2芯もしくは1対のイメージ図になりますので実物とは異なります。

仕様
型番断面積
(mm2
芯数AWG
サイズ
目安※1
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上
外径
(mm)※5
概算
質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格
許容電流A(30℃)※2導体抵抗Ω/km(20℃)絶縁特性MΩkm(20℃)耐電圧V/5分構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ※3厚さ
(mm)
材質※3厚さ
(mm)
材質※3
SRCT20.75218芯/層撚り29.61072126.6100150030/.0181.1すず1.1シリコン3.31.4シリコン-
3310.8138211.5
4411.8166191.6
1.25216210.8140291650/0.181.53.71.5
3311.3161291.6
4412.8206261.7
2.0214211.31634210.237/0.261.841.6
3312.3203421.6
4413.3241381.7
  【ご注意
※1 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは ⇒P1688 の対比表をご参照ください。
※2 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
※3 材質の見方
【メッキ】 すず…すずめっき軟銅線
【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材
P…ポリエステル系素材 フッ素…各種フッ素樹脂 ※…その他
電流減少係数
周囲温度(℃)30405060708090100
電流減少係数1.000.970.930.890.860.820.770.73
周囲温度(℃)110120130140150160170 
電流減少係数0.660.630.580.520.450.370.26
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.75mm2の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
21×0.97=20.37(A)
  構造図
SRCT2 180℃耐熱シリコン 構造図
 
芯数線芯識別
2芯黒・白
3芯黒・白・赤
4芯黒・白・赤・緑
 
型番

SRCT2-0.75-2-1

SRCT2-0.75-2-2

SRCT2-0.75-2-3

SRCT2-0.75-2-4

SRCT2-0.75-2-5

SRCT2-0.75-2-6

SRCT2-0.75-2-7

SRCT2-0.75-2-8

SRCT2-0.75-2-9

SRCT2-0.75-2-10

SRCT2-0.75-2-11

SRCT2-0.75-2-12

SRCT2-0.75-2-13

SRCT2-0.75-2-14

SRCT2-0.75-2-15

SRCT2-0.75-2-16

SRCT2-0.75-2-17

SRCT2-0.75-2-18

SRCT2-0.75-2-19

SRCT2-0.75-2-20

SRCT2-0.75-2-21

SRCT2-0.75-2-22

SRCT2-0.75-2-23

SRCT2-0.75-2-24

SRCT2-0.75-2-25

SRCT2-0.75-2-26

SRCT2-0.75-2-27

SRCT2-0.75-2-28

SRCT2-0.75-2-29

SRCT2-0.75-2-30

SRCT2-0.75-2-31

SRCT2-0.75-2-32

SRCT2-0.75-2-33

SRCT2-0.75-2-34

SRCT2-0.75-2-35

SRCT2-0.75-2-36

SRCT2-0.75-2-37

SRCT2-0.75-2-38

SRCT2-0.75-2-39

SRCT2-0.75-2-40

SRCT2-0.75-2-41

SRCT2-0.75-2-42

SRCT2-0.75-2-43

SRCT2-0.75-2-44

SRCT2-0.75-2-45

SRCT2-0.75-2-46

SRCT2-0.75-2-47

SRCT2-0.75-2-48

SRCT2-0.75-2-49

SRCT2-0.75-2-50

SRCT2-0.75-2-51

SRCT2-0.75-2-52

SRCT2-0.75-2-53

SRCT2-0.75-2-54

SRCT2-0.75-2-55

SRCT2-0.75-2-56

SRCT2-0.75-2-57

SRCT2-0.75-2-58

SRCT2-0.75-2-59

SRCT2-0.75-2-60

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
芯数
(芯)
導体断面積
(mm2)
AWGサイズ
(AWG)
全長
(m)
仕上り外径
(mm)

1,050円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 1 9.6

2,100円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 2 9.6

3,150円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 3 9.6

4,200円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 4 9.6

5,250円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 5 9.6

6,300円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 6 9.6

7,350円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 7 9.6

8,400円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 8 9.6

9,450円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 9 9.6

10,500円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 10 9.6

11,550円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 11 9.6

12,600円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 12 9.6

13,650円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 13 9.6

14,700円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 14 9.6

15,750円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 15 9.6

16,800円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 16 9.6

17,850円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 17 9.6

18,900円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 18 9.6

19,950円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 19 9.6

21,000円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 20 9.6

22,050円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 21 9.6

23,100円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 22 9.6

24,150円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 23 9.6

25,200円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 24 9.6

26,250円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 25 9.6

27,300円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 26 9.6

28,350円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 27 9.6

29,400円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 28 9.6

30,450円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 29 9.6

31,500円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 30 9.6

32,550円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 31 9.6

33,600円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 32 9.6

34,650円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 33 9.6

35,700円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 34 9.6

36,750円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 35 9.6

37,800円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 36 9.6

38,850円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 37 9.6

39,900円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 38 9.6

40,950円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 39 9.6

42,000円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 40 9.6

43,050円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 41 9.6

44,100円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 42 9.6

45,150円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 43 9.6

46,200円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 44 9.6

47,250円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 45 9.6

48,300円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 46 9.6

49,350円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 47 9.6

50,400円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 48 9.6

51,450円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 49 9.6

43,600円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 50 9.6

44,472円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 51 9.6

45,344円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 52 9.6

46,216円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 53 9.6

47,088円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 54 9.6

47,960円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 55 9.6

48,832円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 56 9.6

49,704円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 57 9.6

50,576円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 58 9.6

51,448円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 59 9.6

52,320円

1個

5日目

2 0.75 [19~18] 18 60 9.6

Loading...

 

商品担当おすすめ

基本情報

電線規格 その他 定格電圧 600V シールド
特性 耐熱性 シース(外被)色 アース線 なし
シース(外被)材料 シリコン系 絶縁体材料 シリコン系

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRCT2 180℃耐熱シリコン

SRCT2 180℃耐熱シリコン

    NA3SC2 180℃耐熱シリコン

    NA3SC2 180℃耐熱シリコン

      VCTF22  柔軟ビニルキャブタイヤ

      VCTF22 柔軟ビニルキャブタイヤ

        ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

        ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTFシリーズ

          耐寒柔軟性架橋ポリエチレン絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

          耐寒柔軟性架橋ポリエチレン絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

            ビニルキャップタイヤ長円形コード VCTFKシリーズ

            ビニルキャップタイヤ長円形コード VCTFKシリーズ

              600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

              600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

                NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                  絶縁ビニルシースケーブル丸形

                  絶縁ビニルシースケーブル丸形

                    6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

                    6600V CVT トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

                      2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル

                      2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル

                        NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                        NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                          S-VCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                          S-VCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ オーナンバ テイコク オーナンバ 三ツ星(ケーブル) ミスミ 行田電線 住電日立ケーブル 冨士電線(四国) ミスミ ミスミ
                            通常価格
                            (税別)
                            1,050円~ 1,358円~ - 35円~ 163,560円~ 156円~ 108円~ 75円~ 669円~ 32,374円~ 314円~ 103円~ 152円~
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 75日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            電線規格 その他 その他 VCTF VCTF VCT VFF・VCTFK VCT VCTF その他 CVT 2PNCT・2CT VCT VCTF
                            定格電圧 600V 300V 300V - 600V 300V 600V 300V 600V 6600V 600V 600V 300V
                            シールド -
                            特性 耐熱性 耐熱性 / 耐寒性 - - 耐寒性 - - 耐油性 - - 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 耐油性
                            シース(外被)色 空色 - ネイビー色 ネイビー色

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。