CAT5e UTP (より線) LANケーブル /ロープライス

CAT5e UTP (より線) LANケーブル /ロープライス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • CAT5e UTP(より線)LANケーブル NWGMC5E-STN-SUMB-色
  • NWGMC5E-STN-SUMB-BL
  • 数量スライド割引
通常単価:
174円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ロープライスを実現したシールド無しのギガビットイーサネットケーブル(1000BASE-T)です。
プラグ部分はツメ折れ防止のため、カバーで保護しています。
ケーブル色4色を標準ラインナップし、用途に応じてご選定いただけます。

  • CAT5
  • CAT5e
  • PoE
  • ツイストペア
  • 1000BASE-T

ロープライスを実現したシールド無LANケーブル!
●UTP(シールド無)タイプで、一般的な配線に使用可能です。
 ※ノイズ環境でご使用の場合は、STP(シールド有)タイプをご選定ください。
●配線のしやすいより線を採用。単線と比べてやわらかく、取り回しが容易です。
●プラグ部分はカバーと一体成型で、ツメを保護。ツメ折れを防止します。

・外観および仕様は、予告なく変更することが
あります。
・FLUKE測定基準についてはP1959をご参照ください。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら

型番

28 の型番候補があります候補を表示

規格表

CAT5e UTP(より線) / ロープライス:関連画像
CAT5e UTP(より線) / ロープライス:関連画像
CAT5e UTP(より線) / ロープライス:関連画像
型番全長(m)
NWGMC5E-STN-SUMBBL(青)
GY(灰)
YL(黄)
RD(赤)
1
2
3
5
7
10
15

概要仕様

CAT5e UTP(より線) / ロープライス:関連画像
型番
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-1
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-2
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-3
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-5
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-7
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-10
NWGMC5E-STN-SUMB-BL-15
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-1
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-2
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-3
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-5
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-7
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-10
NWGMC5E-STN-SUMB-GY-15
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-1
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-2
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-3
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-5
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-7
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-10
NWGMC5E-STN-SUMB-RD-15
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-1
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-2
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-3
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-5
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-7
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-10
NWGMC5E-STN-SUMB-YL-15
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さ 固定長
(m)

174円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101

270円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102

335円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

472円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105

628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

107

725円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010

1,183円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015

174円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101[灰・ライトグレー] 灰

270円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102[灰・ライトグレー] 灰

335円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103[灰・ライトグレー] 灰

472円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105[灰・ライトグレー] 灰

628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

107[灰・ライトグレー] 灰

725円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010[灰・ライトグレー] 灰

1,183円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015[灰・ライトグレー] 灰

174円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101

270円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102

335円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

472円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105

628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

107

725円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010

1,183円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015

174円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101[黄・ライトイエロー] 黄

270円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102[黄・ライトイエロー] 黄

335円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103[黄・ライトイエロー] 黄

472円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105[黄・ライトイエロー] 黄

628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

107[黄・ライトイエロー] 黄

725円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010[黄・ライトイエロー] 黄

1,183円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015[黄・ライトイエロー] 黄

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

カテゴリ CAT5e シールド構造 シールドなし・UTP ケーブル導体 より線
結線 ストレート FAネットワーク規格 規格なし シース(外被)材質 PVC
芯数(結線ピン数) 8芯 導体サイズ AWG24(0.20sq) ケーブル外径(mm) 5.0~5.9
PoE(給電) 対応 外径 詳細(mm) 5.6 ケーブルタイプ スタンダード

CAT5e UTP (より線) LANケーブル /ロープライスのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (6件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    確かに少し硬い感じはしますが、使用に関して特に問題ないと思います。
    このコストなら大満足してます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 制御盤内の通信用2018/07/13
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    一度接続したら外さないような用途であれば、全く問題なく使用ができます。価格も満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 制御盤内のLAN接続2018/12/28
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    少し硬い気がしますが。
    当方の用途には丁度良いです。
    通信不具合は今のところ有りません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • スイッチ間の通信用2018/12/14
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    色のバリエーションがあったので、目立つ色が選べて良かったです。CAT5eシールド無しのより線ですが、やや固めで、自然な曲げ半径は50ミリくらいある気がします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    少し固い気もしますが、そこまで取り外しが多くなければ
    不満はないです。価格も満足してます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)