IP67対応LAN部品

IP67対応LAN部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • NWCN078P-080-001-SET NWCN078A-2003
  • NWCN078P-080-001-SET NWCN07P-080-0001
  • NWCN078S-080-0110-SET NWCN078A-2016
  • NWCN078S-080-0110-SET NWCN078-080-0110
  • NWCN078S-080-0110-SET NWCN078A-3002
  • NWTPMC-C5SLA-06.5MM
  • NWCN078A-1001 ※ 圧着にはこちらの専用器具が必要となります。
  • 完成イメージ図
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,720円~
通常出荷日:
5日目~

IP67保護等級に準拠した高性能FA用LAN部品

  • IP67
  • 盤間接続
  • 耐水
  • CAT5e
  • 1重シールド
  • ツイストペア

IP67保護等級に準拠した高性能FA用LAN部品
●FA用LAN部品の中でも最も防水、防塵性に
優れています。

・各部品でのバラ売りは行なっておりません。
・ケーブルは、50mでのみ販売しております。
価格は、50m時の単価です。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

4 の型番候補があります候補を表示

規格表

IP67対応LAN部品:関連画像
IP67対応LAN部品:関連画像
IP67対応LAN部品:関連画像

概要仕様

IP67対応LAN部品:関連画像
IP67対応LAN部品:関連画像
IP67対応LAN部品:関連画像
IP67対応LAN部品:関連画像
型番
NWCN078A-1001
NWCN078P-080-001-SET
NWCN078S-080-0110-SET
NWTPMC-C5SLA-06.5MM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSシールド 仕様 備考

100,000円

1個

60日目

--RJ45モジュラプラグ圧接工具種類:RJ45モジュラプラグ圧接工具

2,720円

1個あり

お見積り

10-IP67対応プラグセット種類:IP67対応プラグセット

3,350円

1個あり

お見積り

10-IP67対応ソケットセット種類:IP67対応ソケットセット

21,250円

1個

5日目

10有(STP)Cat5ケーブル種類:Cat5ケーブル, 導体:より線, 導体サイズ:AWG26

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)