IP67対応LAN部品

IP67対応LAN部品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • NWMPSI588T
  • NWEGJT
  • NWMPT5-8
  • NWCIFP1S
  • NWPUC550-4BU-AJ
  • 完成イメージ図
  • 数量スライド割引
通常単価:
32,400
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

IP67対応防水・防塵機能を有するLAN部品

  • IP67
  • 盤間接続
  • 耐水
  • CAT5e

●IP67適合の防水・防塵性を持つイーサネットコネクタ。
●Ether Net/IP等の普及を目的とした、非営利団体ODVAのドラフト仕様に準拠。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用SDカード PCシリーズ(4〜16GB)はこちら
    2、CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (単線・二重シールド) 自由長 LANケーブルはこちら
    3、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NWMPT5-8

規格表

IP67対応LAN部品:関連画像
販売:ミスミ/製造元:パンドウイット

概要仕様

IP67対応LAN部品:関連画像
IP67対応LAN部品:関連画像
仕様
型式NWMPSI588TNWIAEBH5ES
カテゴリCAT5eCAT5e
材質レセクタプル部→PBT、プラグ部→ポリカーボネートレセクタプル部→PBT、プラグ部→PBT
取得規格UL94-V0UL94-V0
使用温度範囲0℃〜+60℃0℃〜+60℃
極数8芯8芯
適合電線(単線)AWG24AWG22〜AWG24
適合電線(より線)AWG24AWG22〜AWG24

型式NWCIFP1S
カテゴリCAT5e
材質304ステンレススチール
取得規格
使用温度範囲0℃〜+60℃
極数8芯
適合電線(単線)
適合電線(より線)

型式NWPUC550-4BU-AJ
カテゴリCAT5e
取得規格JIS
使用温度範囲−10℃〜+60℃
許容曲半径25.4mm以上
線種単線
シールド有無
仕上外径6.35mm
断面積AWG24
■組立方法について
>>2741ページをご参照下さい。

取扱説明書

IP67対応LAN部品:関連画像

IP67対応LAN部品:関連画像

型番
NWMPT5-8
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
備考

32,400円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

種類:RJ45モジュラプラグ圧接工具

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

IP67対応LAN部品の型番NWMPT5-8のページです。
型番NWMPT5-8に関する仕様情報を記載しております。

NWMPT5-8で型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)